17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却水循環装置スリムタイプ

通常単価(税別)
269,109
税込単価
296,020
通常出荷日:8日目

【特長】・チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷却水循環装置
  • 電源 (V)
    100V
  • 幅(mm)
    232
  • 特長
    チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
  • 用途
    産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。
  • 使用環境温度範囲
    5~35℃
  • 内容量
    1台

型番:

CA-1113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-1113の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷却水循環装置
冷却能力(W)
850(50Hz/at10℃)
温度調節範囲(℃)
-20~20
電源(V)
100V
詳細タイプ
スリムタイプ
奥行 (mm)
497
高さ (mm)
868
冷却能力50Hz(at10℃)(W)
900
最大流量50/60Hz(L/min)
14/16
トラスココード
462-9990
質量(g)
40000.0
奥行(mm)
497
高さ(mm)
868
最大流量(L/min)(50/60Hz)
14/16
消費電力(W)
1100
電源詳細(V)
単相100
幅(mm)
232
特長
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途
産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。
使用環境温度範囲
5~35℃
質量(kg)
40
内容量
1台

絞り込み条件

  • 冷却能力(W)

  • 温度調節範囲(℃)

  • 詳細タイプ

  • 奥行 (mm)

  • 高さ (mm)

  • 冷却能力50Hz(at10℃)(W)

  • 最大流量50/60Hz(L/min)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 最大流量(L/min)(50/60Hz)

  • 消費電力(W)

  • 電源詳細(V)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-1113

冷却能力

(W)

温度調節範囲

(℃)

詳細タイプ

奥行 

(mm)

高さ 

(mm)

冷却能力50Hz(at10℃)

(W)

最大流量50/60Hz

(L/min)

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

最大流量(L/min)(50/60Hz)

消費電力(W)

電源詳細(V)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
850(50Hz/at10℃)
-20~20
スリムタイプ
497
868
900
14/16
462-9990
40000.0
497
868
14/16
1100
単相100
40
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269,109
( 296,020 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します
・使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です
・産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
・スマートな省スペースタイプです。循環ノズルの向きも360°回転できるのでシステム製品の配置が楽に行なえます
・エバポレーターシステム全体をダウンサイジングして、研究室のスペースを有効に活用できます
・水系試料の場合には、アスピレーターとエバポレーター(N1300型・N1210B型シリーズ、試料フラスコIL)各2台に接続できます
・溶媒系試料の場合には、溶媒回収ユニットとエバポレータ(N-1300型・N-1210B型シリーズ、試料フラスコ1L)各2台に接続できます
・揺れなどの衝撃をやわらげる耐震補助金具を標準でご用意しました

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却水循環装置スリムタイプの型番CA-1113のページです。 型番CA-1113に関する仕様情報を記載しております。
冷却水循環装置スリムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却水循環装置スリムタイプ
冷水循環装置 ACE-2000
低温恒温水循環装置(水冷式)
低温恒温水循環装置(空冷式)
冷却水循環装置 HTS1
冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30
メーカー東京理化器械東京理化器械東京理化器械東京理化器械フーバー東京理化器械
通常価格269,109193,974642,623 -641,000 -450,000391,756 -
通常出荷日8日目5日目11日目4日目〜1日目8日目〜
商品タイプ冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置
電源(V)100V100V200V200V230V100V
幅(mm)232185340340--
特長チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。-----
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト