17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬用保冷庫 内容量(L) 635・1355

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

薬用保冷庫 内容量(L) 635・1355

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FMS-1400L

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。製品左側面にサービスコンセントを用意しています。両サイドに測定孔を装備し,センサー線などを挿入する際に冷気洩れを防ぎ,衛生的です。薬品の保管に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷蔵・冷凍庫・製氷機
温度調節範囲(℃)
2~23
電源(V)
100V
内容量(L)
1355
トラスココード
464-8609
質量(g)
206000.0
奥行(mm)
795
間口(mm)
1500
高さ(mm)
1905
消費電力(W)(50/60Hz)
425/465(冷却時) 445/445(加温時)
電源(V)(50/60Hz)
単相100
電源コード長さ(m)
約3

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト