17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38

通常単価(税別)
242,000
税込単価
266,200
通常出荷日:39日目

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
  • 温度調節範囲 (℃)
    -40~-15
  • 電源 (V)
    100V
  • 質量(g)
    45000.0
  • 電源(V)(50/60Hz)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 冷却性能(℃)
    -40~-15
  • 特長
    信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
  • 用途
    小型サンプルの保管。
  • 仕様
    警報機能標準装備
  • 内容量
    1台

型番:

FMF-038F1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FMF-038F1の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷蔵・冷凍庫・製氷機
温度調節範囲(℃)
-40~-15
電源(V)
100V
内容量(L)
38
トラスココード
464-8552
質量(g)
45000.0
奥行(mm)
513
間口(mm)
483
高さ(mm)
717
消費電力(W)(50/60Hz)
220/200
電源(V)(50/60Hz)
単相100
電源コード長さ(m)
3
標準消費電力料金
3.7円/h
有効内容積(L)
38
冷却性能(℃)
-40~-15
特長
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途
小型サンプルの保管。
仕様
警報機能標準装備
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量(L)

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 標準消費電力料金

  • 有効内容積(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
FMF-038F1FMF-038F1

内容量

(L)

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

標準消費電力料金

有効内容積(L)

内容量

最小発注数量
38
464-8552
513
483
717
220/200
3.7円/h
38
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,000
( 266,200 )
39日目

詳細情報

基本情報

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。小型サンプルの保管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38の型番FMF-038F1のページです。 型番FMF-038F1に関する仕様情報を記載しております。
メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38
車載対応保冷庫
冷凍ストッカー
ファン式小型冷凍庫
リーペヘル庫内防爆冷蔵庫
バイオフリーザー
メーカー福島工業昭和商会ケニスケニス日本フリーザー日本フリーザー
通常価格242,00039,80074,10069,350256,000167,385
通常出荷日39日目1日目11日目11日目18日目18日目
商品タイプ冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機超低温フリーザー冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機
温度調節範囲(℃)-40~-15-20~20-18以下-18以下3~15-
電源(V)100V100V100V100V100V100V
質量(g)45000.0-----
電源(V)(50/60Hz)単相100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング