17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密恒温器 高温タイプ DH650

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密恒温器 高温タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DH650

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最高使用温度500℃の精密恒温器です。器内冷却が迅速に行えます新型CR5コントローラを搭載。4重の過昇防止器の採用で万全の安全機能を有しています。自己診断機能をはじめ、警報履歴モニタ機能、キーロック機能、過電流漏電ブレーカを有しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温器
タイプ
定温
温度範囲(℃)
室温+10~500
内容積(L)
216
電源
三相200V
対流方式
強制対流
寸法(mm)
1350×950×1300
トラスココード
466-3217
JANコード
4573181501605
質量(g)
250000
有効内寸(mm)奥行
600
有効内寸(mm)高さ
600

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト