17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10~260

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DKN302

2023年03月に販売終了となりました。

プログラム運転機能付タイプの強制送風定温恒温器です自己診断回路・過昇防止器・過電流付漏電ブレーカ・キーロック機能など安全機能が充実しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温器
タイプ
定温
温度範囲(℃)
室温+10~260
内容積(L)
27
電源
単相100V
対流方式
強制対流
寸法(mm)
410×451×670
トラスココード
466-3268
JANコード
4573181501988
質量(g)
35000.0
有効内寸(mm)奥行
300
有効内寸(mm)高さ
300

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト