17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

恒温油槽 T-300 容量:7L/T-301 容量:16L

通常単価(税別)
305,769329,724
税込単価
336,346362,696
通常出荷日:11日目~19日目

最高300℃までの高温に対応可能な恒温油槽です。【特長】・強力な撹拌モーターにより粘性の高いオイルにも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドライ・クールバス
  • 使用温度範囲 (℃)
    室温+10~300
  • 電源
    100V
  • 商品タイプ詳細
    オイルバス
  • 対流方式
    縦型プロペラ攪拌
  • 使用可能媒体液
    シリコンオイル、水
  • 温度安定度 (℃)
    ±0.05
  • 付属品
    ステンレス製フタ×1、ステンレス製棚板×1組
  • 材質(内槽)
    SUS304
  • 材質(外装)
    鋼板
  • ドレン口外径 (mm)
    12
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ヒーター容量(W)

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 容量(L)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

ヒーター容量

(W)

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

容量

(L)

トラスココード

質量

(kg)

安全装置

最小発注数量
1000
W360×D350×H465
W150×D250×H200
7
462-7741
18
漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止、センサー異常警報
1個
2000
W520×D400×H465
W300×D300×H200
16
462-7750
25
漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止、センサー異常警報、液面低下警報
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305,769
( 336,346 )
11日目
329,724
( 362,696 )
19日目

詳細情報

基本情報

最高300℃までの高温に対応可能な恒温油槽です。
【特長】
・強力な撹拌モーターにより粘性の高いオイルにも対応できます(最大100mm2/S)。
・PID制御による高い温度安定度(±0.05℃)。
・高温域での使用に合わせて温度過昇防止、センサー異常など各種安全機能を装備。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

恒温油槽 T-300 容量:7L/T-301 容量:16Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
恒温油槽 T-300 容量:7L/T-301 容量:16L
恒温油槽 T-22H 容量:21L
恒温油槽 T-205-T 容量:36L
恒温水槽 内容積(L) 28・42
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525・530
ウォーターバス 内容積(L) 4.7~14
メーカートーマス科学トーマス科学トーマス科学トーマス科学トーマス科学ヤマト科学
通常価格305,769-203,880953288,142 -263,712140,486
通常出荷日11日目〜8日目4日目11日目4日目7日目
商品タイプドライ・クールバスドライ・クールバスドライ・クールバス---
使用温度範囲(℃)室温+10~300室温+10~200室温+10~200---
電源100V100V100V100V100V100V
商品タイプ詳細オイルバスオイルバスオイルバス恒温水槽恒温水槽-
対流方式縦型プロペラ攪拌噴流攪拌縦型プロペラ攪拌---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング