17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525・530

通常単価(税別)
263,712
税込単価
290,083
通常出荷日:4日目

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。

  • 電源
    100V
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • タイプ
    その他
  • 温度範囲 (℃)
    0~50
  • 槽内寸法幅 (mm)
    480
  • 槽内寸法奥行 (mm)
    350
  • 槽内寸法高さ (mm)
    150
  • 質量 (kg)
    30
  • 特長
    低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
  • 仕様
    温度安定度:±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 温度調節:デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 ヒーター:シースワイヤ式 500W かくはん機:噴流かくはん方式 安全装置:槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー
  • 内容量
    1台

型番:

T-22LA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-22LAの仕様・寸法情報

電源
100V
商品タイプ詳細
恒温水槽
タイプ
その他
温度範囲(℃)
0~50
外形寸法幅(mm)
525
外形寸法高さ(mm)
485
槽内寸法幅(mm)
480
槽内寸法奥行(mm)
350
槽内寸法高さ(mm)
150
トラスココード
462-7725
質量(kg)
30
特長
低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
仕様
温度安定度:±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 温度調節:デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 ヒーター:シースワイヤ式 500W かくはん機:噴流かくはん方式 安全装置:槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー
内容量
1台

絞り込み条件

  • 外形寸法幅(mm)

  • 外形寸法高さ(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-22LA

外形寸法幅

(mm)

外形寸法高さ

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
525
485
462-7725
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263,712
( 290,083 )
4日目

詳細情報

基本情報

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525・530の型番T-22LAのページです。 型番T-22LAに関する仕様情報を記載しております。
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525・530のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525・530
恒温油槽 T-22H 容量:21L
恒温油槽 T-205-T 容量:36L
恒温水槽 内容積(L) 28・42
恒温油槽 T-300 容量:7L/T-301 容量:16L
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525
メーカートーマス科学トーマス科学トーマス科学トーマス科学トーマス科学アズワン
通常価格263,712203,880953288,142 -305,769 -301,669
通常出荷日4日目8日目4日目11日目11日目〜1日目
電源100V100V100V100V100V100V
商品タイプ詳細恒温水槽オイルバスオイルバス恒温水槽オイルバス-
タイプその他--その他--
温度範囲(℃)0~50--5~99.9--
槽内寸法幅(mm)480-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング