17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

恒温水槽 内容積(L) 28・42

通常単価(税別)
288,142326,670
税込単価
316,956359,337
通常出荷日:11日目

マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行...

詳細を確認
  • 電源
    100V
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • タイプ
    その他
  • 温度範囲 (℃)
    5~99.9
  • 外形寸法高さ (mm)
    500
  • 槽内寸法高さ (mm)
    300
  • 特長
    マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。 オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
  • 仕様
    温度安定度:±0.02℃ 温度調節:デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度センサー:白金抵抗式 Pt100Ω かくはん機:縦型プロペラかくはん式 22W 安全装置:漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) タイマー:オートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)使用可能媒体液 :水
  • 付属品
    ステンレス製棚板・フタ 各1枚
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形寸法幅(mm)

  • 外形寸法奥行(mm)

  • 槽内寸法幅(mm)

  • 槽内寸法奥行(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形寸法幅

(mm)

外形寸法奥行

(mm)

槽内寸法幅

(mm)

槽内寸法奥行

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
28
525
360
350
300
462-7687
25
1台
1個
42
625
410
450
350
462-7695
30
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288,142
( 316,956 )
11日目
326,670
( 359,337 )
11日目

詳細情報

基本情報

マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。 オートスタートタイマー機能を標準装備しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

恒温水槽 内容積(L) 28・42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
恒温水槽 内容積(L) 28・42
恒温油槽 T-205-T 容量:36L
恒温油槽 T-22H 容量:21L
恒温油槽 T-300 容量:7L/T-301 容量:16L
卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525・530
ウォーターバス 内容積(L) 4.7~14
メーカートーマス科学トーマス科学トーマス科学トーマス科学トーマス科学ヤマト科学
通常価格288,142-953203,880305,769 -263,712140,486
通常出荷日11日目4日目8日目11日目〜4日目7日目
電源100V100V100V100V100V100V
商品タイプ詳細恒温水槽オイルバスオイルバスオイルバス恒温水槽-
タイプその他---その他-
温度範囲(℃)5~99.9---0~50-
外形寸法高さ(mm)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング