17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッケル水素電池 急速充電器 BQ-CC23

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニッケル水素電池 急速充電器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BQ-CC23

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スマートチャージ機能搭載で、効率よく充電可能なニッケル水素電池用の急速充電器。
【特長】
・4本同時充電が可能な、ベーシック充電器
・予備充電機能
・クイック自動診断機能
・使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能
・電池の電圧、電池温度を検知する
・充電しすぎのムダを省き、充電時間も短縮
・乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出
・異常な充電池を入れた場合にも同様に検出

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ニッケル水素電池
充電個数単3形(個)
1~2
充電個数単4形(個)
1~2
JANコード
4902704218834
トラスココード
452-0238
質量(g)
102
特長
スマートチャージ機能搭載で、効率よく充電できます。
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト