17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エネループ ニッケル水素電池

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エネループ ニッケル水素電池

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BK-1MGC/1

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮できる充電池
【特長】
・自然放電の抑制で1年後の残存容量は90%
・残存容量維持で5年後でもすぐに使える
・くり返し使用回数アップを実現
【用途】
・充電式ニッケル水素充電池として利用可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ニッケル水素電池
種類
単1形
機能
充電タイプ
電圧(V)
1.2
JANコード
4902704227942
トラスココード
452-0076
質量(g)
100/パック
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト