17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工ハサミ 9505-185

通常単価(税別)
5,6244,822
税込単価
6,1865,304
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・厚紙・プラスチック・アルミ・薄い真鍮および銅板を切断することができます。・繰り返しの作業に便...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    185
  • 質量 (g)
    115
  • 補足
    スチールワイヤーや鉄板を切断することはできません。
  • JANコード
    4003773060277
  • トラスココード
    446-9577

型番:

9505-185
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番全長(mm)質量(g)
9505-185185115

※スチールワイヤーや鉄板の切断はできません。

9505-185の仕様・寸法情報

全長(mm)
185
質量(g)
115
補足
スチールワイヤーや鉄板を切断することはできません。
JANコード
4003773060277
トラスココード
446-9577
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
9505-185
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6244,822
( 5,304 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚紙・プラスチック・アルミ・薄い真鍮および銅板を切断することができます。
・繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ハサミ 9505-185の型番9505-185のページです。 型番9505-185に関する仕様情報を記載しております。
電工ハサミ 9505-185のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ハサミ 9505-185
電工ハサミ 9505-140
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
プラスチック・ゴム用カッター
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスエスコ
通常価格5,6244,5069,83512,35312,0716,060
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
全長(mm)185140200215-150
質量(g)11567-400--
補足スチールワイヤーや鉄板を切断することはできません。スチールワイヤーや鉄板を切断することはできません。----
JANコード40037730602774003773019589400377308004640037730460284003773080060-
トラスココード446-9577446-9551835-8255-835-8257-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング