17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工ハサミ 9505-140

通常単価(税別)
4,5064,073
税込単価
4,9574,480
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・厚紙・プラスチック・アルミ・薄い真鍮および銅板を切断することができます。・繰り返しの作業に便...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    140
  • 質量 (g)
    67
  • 補足
    スチールワイヤーや鉄板を切断することはできません。
  • JANコード
    4003773019589
  • トラスココード
    446-9551

型番:

9505-140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9505-140の仕様・寸法情報

全長(mm)
140
質量(g)
67
補足
スチールワイヤーや鉄板を切断することはできません。
JANコード
4003773019589
トラスココード
446-9551
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9505-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5064,073
( 4,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚紙・プラスチック・アルミ・薄い真鍮および銅板を切断することができます。
・繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ハサミ 9505-140の型番9505-140のページです。 型番9505-140に関する仕様情報を記載しております。
電工ハサミ 9505-140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ハサミ 9505-140
電工ハサミ 9505-185
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
プラスチック・ゴム用カッター
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスエスコ
通常価格4,5065,6249,83512,35312,0716,060
通常出荷日1日目5日目1日目在庫品1日目1日目1日目
全長(mm)140185200215-150
質量(g)67115-400--
補足スチールワイヤーや鉄板を切断することはできません。スチールワイヤーや鉄板を切断することはできません。----
JANコード40037730195894003773060277400377308004640037730460284003773080060-
トラスココード446-9551446-9577835-8255-835-8257-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング