17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407

通常単価(税別)
9,0427,623
税込単価
9,9468,385
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

1,000V絶縁対応の絶縁強力型ニッパー。【特長】・ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。・バネ鋼...

詳細を確認
  • 切断能力:軟線 (φmm)
    4
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 特長
    ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。

型番:

7406-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絶縁強力型ニッパー 74 06/74 07の仕様

  • 力を20%削減
  • 鍛造ジョイントアクスル付き
  • プライヤー:クロムメッキ
  • 74 06ハンドル:複数の材質で作られたカバーで絶縁/VDE検査済み
  • 74 07ハンドル:浸漬絶縁/VDE検査済み

ラインナップ

絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407:関連画像

74 06 160

絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407:関連画像

74 06 180

絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407:関連画像

74 06 200

絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407:関連画像

74 06 250

絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407:関連画像

74 07 200

商品品番 中硬線
φmm
硬線
φmm
ピアノ線
φmm
長さ
mm
重量
g
74 06 160 3,40 2,50 2,00 160 215
74 06 180 3,80 2,70 2,20 180 280
74 06 200 4,20 3,00 2,50 200 308
74 06 250 4,60 3,50 3,00 250 453
74 07 200 4,20 3,00 2,50 200 328

1,000V絶縁ハンドルシリーズ(赤と黄)

クニペックス絶縁シリーズは、ハンドルを「赤と黄」にすることで、ユーザーが識別しやすくなっている。
クニペックス絶縁ツール(1,000Vロゴ付)は、DIN EN 60900に認可され、ACなら1,000Vまで、DCなら1,500Vまでの電圧に対応。
絶縁テスト:ツールを24時間水中に浸した後、3分間AC10,000V電圧にて漏電テストを実施。このテスト結果はVDE基準で定められた数値の範囲内であることが条件となる。

7406-180の仕様・寸法情報

全長(mm)
180
質量(g)
260
切断能力:軟線(φmm)
4
切断能力:中硬線(φmm)
3.8
切断能力:硬線(φmm)
2.7
切断能力:ピアノ線(φmm)
2.2
JANコード
4003773014003
トラスココード
471-5926
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
特長
ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 切断能力:中硬線(φmm)

  • 切断能力:硬線(φmm)

  • 切断能力:ピアノ線(φmm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7406-180

全長

(mm)

質量

(g)

切断能力:中硬線

(φmm)

切断能力:硬線

(φmm)

切断能力:ピアノ線

(φmm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
180
260
3.8
2.7
2.2
4003773014003
471-5926
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0427,623
( 8,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

1,000V絶縁対応の絶縁強力型ニッパー。
【特長】
・ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。
・バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮。
・高周波焼き入れを施した精密切断刃。刃の硬度約64HRC。
・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407の型番7406-180のページです。 型番7406-180に関する仕様情報を記載しております。
絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407
落下防止絶縁斜ニッパ
絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026
絶縁強力型ニッパ
強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)
1000 強力型軟・硬線両用ニッパー
メーカークニペックスクニペックスクニペックスTECH-EVエスコバーコ
通常価格9,0427,6186,401 -3,55210,4476,211 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
切断能力:軟線(φmm)44----
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)---
特長ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング