17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026

通常単価(税別)
6,1488,887特別価格
税込単価
6,7639,776特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

DINEN/IEC60900基準に適合するニッパー。【特長】・様々な用途に使える、オールラウンドなニッ...

詳細を確認
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 特長
    軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絶縁ニッパー 70 06/70 07/70 26の仕様

  • バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
  • 細い銅線では刃先でもシャープにカット可能
  • スタイル:切断面は傘状(70 06/70 07)
  • スタイル:切断面は小さい傘状(70 26)
  • ハンドル:赤黄ツートン(70 06/70 26)/ディップコート(70 07)
絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026:関連画像

70 06 125

絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026:関連画像

70 06 140

絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026:関連画像

70 06 180

絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026:関連画像

70 06 160

絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026:関連画像

70 07 180

絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026:関連画像

70 07 160

絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026:関連画像

70 26 160

商品品番 軟線
φmm
中硬線
φmm
硬線
φmm
長さ
mm
重量
g
70 06 125 3,0 2,30 1,50 125 121
70 06 140 4,0 2,50 1,80 140 160
70 06 180 4,0 3,00 2,50 180 254
70 06 160 4,0 3,00 2,00 160 216
70 07 180 4,0 3,00 2,50 180 269
70 07 160 4,0 3,00 2,00 160 227
70 26 160 4,0     160 216
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

絶縁ニッパー 70 06/70 07/70 26の使用用途

絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026:関連画像

使用イメージ1

絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026:関連画像

使用イメージ2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 切断能力:軟線(φmm)

  • 切断能力:中硬線(φmm)

  • 切断能力:硬線(φmm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

質量

(g)

切断能力:軟線

(φmm)

切断能力:中硬線

(φmm)

切断能力:硬線

(φmm)

JANコード

トラスココード

用途

注意事項

最小発注数量
140
160
4
2.5
1.8
4003773030027
471-5870
-
-
1個
160
210
4
2.8
2
4003773011774
471-5888
-
-
1個
180
255
4
3
2.5
4003773012627
471-5896
-
-
1個
160
240
4
2.8
2
4003773018155
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,148
( 6,763 )
1日目
7,7157,110
( 7,821 )
1日目
8,0627,616
( 8,378 )
1日目
8,8878,232
( 9,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

DINEN/IEC60900基準に適合するニッパー。
【特長】
・様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。
・高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現。
・軟線および硬線用の精密切刃。
・追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。
・刃の硬度約62HRC。
・手の届きにくい部分に使用できるよう、ヘッドが細いデザイン。
【用途】
・様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電気工事に使用
5
満足度:5.0
絶縁タイプなので万が一の時も安心して使用できる 切れ味も良く大変満足している
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026
絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407
落下防止絶縁斜ニッパ
強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)
ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー
160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスエスコWIHAエスコ
通常価格6,148-9,8325,90910,4478,4636,879
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状---
特長軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング