ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
右下精器製造 汎用圧力計(B枠立型・φ75) |
|
右下精器製造 一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75) |

9804-08
対辺S:8.0mm/最大ハンドル長さ:90mm/ヘッド径:15.0mm/長さ:200mm/重量:344g
9804-10
対辺S:10.0mm/最大ハンドル長さ:155mm/ヘッド径:19.5mm/長さ:200mm/重量:324g
9804-13
対辺S:13.0mm/最大ハンドル長さ:155mm/ヘッド径:23.5mm/長さ:200mm/重量:344g
9804-17
対辺S:17.0mm/最大ハンドル長さ:155mm/ヘッド径:28.5mm/長さ:200mm/重量:426g
9804-19
対辺S:19.0mm/最大ハンドル長さ:155mm/ヘッド径:31.0mm/長さ:200mm/重量:525g
9804-22
対辺S:22.0mm/最大ハンドル長さ:155mm/ヘッド径:34.5mm/長さ:200mm/重量:560g

9805-17
対辺S:17.0mm/最大ハンドル長さ:155mm/ヘッド径:28.5mm/長さ:300mm/重量:544g
9805-19
対辺S:19.0mm/最大ハンドル長さ:155mm/ヘッド径:31.0mm/長さ:300mm/重量:674g
1,000V絶縁のレンチ。
【特長】
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
・DINEN / IEC60900基準に適合。
【用途】
・安全確認の上、導電箇所での作業に最適。


シグネット
絶縁L型六角棒レンチ

シグネット
絶縁トルクレンチ E43138
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ANEX
スリム絶縁ドライバー
4.8通常価格(税別):950円~

ANEX
スリットパワー絶縁ドライバー
4通常価格(税別):940円~

トラスコ中山
トラスコ中山 絶縁電工ナイフ TZEN-200C
0通常価格(税別):2,340円

KTC(京都機械工具)
絶縁ドライバープラスドライバー
0通常価格(税別):2,532円

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):435円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

PBスイスツールズ
六角棒L形レンチ(標準タイプ) PB 210
5通常価格(税別):434円~