ツール用品技術窓口
| 型番 | 全長(mm) | 切断能力(軟線;φmm) | 切断能力(中硬線;φmm) | 切断能力(硬線;φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 7122-200 | 200 | 6.0 | 5.2 | 4.0 |
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
【特長】
・20°ベントヘッドで、ストレートタイプと比べてより平らなカットが可能です。
・オープンスプリング付で繰り返しの作業が楽に行えます。
・軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
・スタイル:20°先曲がり。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・ハンドル仕様:コンフォート

クニペックス
ミニクリッパー 7132

E-Value
ミニクリッパー EMK-200G