17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替用防臭フィルター NO.1610

通常単価(税別)
287
税込単価
316
通常出荷日:5日目

NO.1600専用の取替えフィルターです。抗菌処理加工をしているので衛生的です。【特長】・建設・土木・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    一般作業用
  • 適合マスク
    NO.1600
  • 特長
    建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。
  • 内容量
    1袋(2枚)

型番:

NO1610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1610の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
一般作業用
適合マスク
NO.1600
特長
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。
内容量
1袋(2枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1610

内容量

最小発注数量
1袋(2枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
287
( 316 )
5日目

詳細情報

基本情報

NO.1600専用の取替えフィルターです。抗菌処理加工をしているので衛生的です。


【特長】
・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替用防臭フィルター NO.1610の型番NO1610のページです。 型番NO1610に関する仕様情報を記載しております。
取替用防臭フィルター NO.1610のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替用防臭フィルター NO.1610
取替用防塵フィルター NO.1510
塵埃用コンパクトマスク No.1550
取替式防じんマスク 交換用ろ過材
EV 替えフィルター2枚入り EM-4ヨウ カッセイタン
電動ファン付呼吸用保護具
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー重松製作所E-Value重松製作所
通常価格287195469641 -20168,235 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜3日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツマスク本体取替用パーツ取替用パーツマスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用取替式防じん一般作業用電動ファン付防じん
適合マスクNO.1600NO.1500----
特長建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。---
内容量1袋(2枚)1袋(3枚)1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト