ツール用品技術窓口
少ない力で大きな切断力のワイヤカッター。【特長】・強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、効率的なてこの...
詳細を確認
9914-250の外観

9914-300の外観

喰切りの使用例
特長
| 商品品番 | φmm | φmm | ヘッド幅 mm | mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 14 250 | 3,30 | 1,80 | 25,00 | 250 | 350 |
| 99 14 300 | 3,80 | 2,00 | 25,00 | 300 | 499 |
少ない力で大きな切断力のワイヤカッター。
【特長】
・強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、効率的なてこの原理により少ないストロークでワイヤーを切断可能。
・27%負担を軽減。
・直径3mmのワイヤーを切断時に、わずか300N(30.0kp)の力で切断することが可能。
・素早く簡単にワイヤーをねじり、切断可能。
・直径4.5mmまでのワイヤーを切断可能。
・深く据え付けられた金属製の棒を結ぶ作業に適したスリムなボディ。
【用途】
・ワイヤーをねじる、切断する作業に最適。

ホーザン
ワイヤーカッター N-16

クニペックス
ワイヤーカッター 9561-190

スーパーツール
スーパーカッター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ワイヤーミニカッター WMC
5通常価格(税別):2,825円~

室本鉄工
(メリー印)ミニストリッパー
4通常価格(税別):6,536円

goot(太洋電機産業)
ケーブルストリッパー YS-100/101
1.5通常価格(税別):1,917円~

ツノダ
TTC ワイヤーロープカッター WC-225
0通常価格(税別):5,688円

エンジニア
鉄腕ハサミDP PH-57
5通常価格(税別):2,451円

MCCコーポレーション
松阪商事 ボルトクリッパー
0通常価格(税別):4,344円~

MCCコーポレーション
バンドカッター
0通常価格(税別):3,944円~

フジ矢
電工バサミ PRO
5通常価格(税別):5,376円~

SK-11
FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF
5通常価格(税別):1,930円