17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

直尺 ステン
シンワ測定
ワイヤーミニカッター WMC
TONE
ケーブルカッター UP-B41/-B240
IDEAL

ワイヤーカッター 9561-150

通常単価(税別)
4,835
税込単価
5,319
通常出荷日:1日目

【特長】・直径6mmまでの中硬線、スチールロッドやケーブルの切断も可能です。・繰り返しの作業に便利なオ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    150
  • 切断能力:ワイヤ (mm)
    3
  • 質量 (g)
    211
  • JANコード
    4003773065197
  • トラスココード
    446-9682
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング
  • 特長
    カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。

型番:

9561-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番全長(mm)切断能力(ワイヤーφmm)質量(g)
9561-1501503211

9561-150の仕様・寸法情報

全長(mm)
150
切断能力:ワイヤ(mm)
3
質量(g)
211
JANコード
4003773065197
トラスココード
446-9682
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング
特長
カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9561-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,835
( 5,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径6mmまでの中硬線、スチールロッドやケーブルの切断も可能です。
・繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。
・カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
・ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・ハンドル仕様:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカッター 9561-150の型番9561-150のページです。 型番9561-150に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカッター 9561-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカッター 9561-150
ワイヤーカッター 9561-190
ワイヤーカッター
ワイヤーカッター(油圧式)
ワイヤーカッター N-16
ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)
メーカークニペックスクニペックスKEIBAエスコホーザントラスコ中山
通常価格4,83511,7747,44793,3893,6502,060
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目2日目2日目1日目
全長(mm)150190193380200198
切断能力:ワイヤ(mm)36φ5JIS 6×7(1号):16、JIS 6×12(2号)・JIS 6×19(3号):2054
質量(g)2113142553800335140
JANコード40037730651974003773014744----
トラスココード446-9682446-9691----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング