17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 60921−L3【2個入り】

通常単価(税別)
4,909
税込単価
5,400
通常出荷日:1日目

【仕様】・6000・6000F用交換パーツ・排気抵抗(Pa):370以下・粒子捕集効率(%):99.9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • 規格
    TN
  • 商品詳細
    吸収缶
  • タイプ
    ろ過材一体型
  • 排気抵抗 (Pa)
    370以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    99.9以上
  • 適合マスク
    6000・6000Fシリーズ
  • トラスココード
    330-5694
  • 質量 (g)
    115
  • 仕様
    国家検定合格品
  • 除毒能力
    220分以上
  • 対象ガス
    有機ガス
  • 国家検定区分
    L3
  • 製造国
    アメリカ
  • 内容量
    1組

型番:

60921-L3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

60921-L3の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
規格
TN
商品詳細
吸収缶
タイプ
ろ過材一体型
排気抵抗(Pa)
370以下
粒子捕集効率(%)
99.9以上
適合マスク
6000・6000Fシリーズ
トラスココード
330-5694
質量(g)
115
仕様
国家検定合格品
除毒能力
220分以上
対象ガス
有機ガス
国家検定区分
L3
製造国
アメリカ
内容量
1組

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
60921-L3

内容量

最小発注数量
1組
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,909
( 5,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・6000・6000F用交換パーツ
・排気抵抗(Pa):370以下
・粒子捕集効率(%):99.9以上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 60921−L3の型番60921-L3のページです。 型番60921-L3に関する仕様情報を記載しております。
有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 60921−L3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 60921−L3
有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 6001/2091−L3
ろ過材付き 6001/5911-S1
有機ガス用吸収缶 6001 2個入り
交換用ろ過材 7711J
有機ガス用吸収缶
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,9093,185 -2,018 -1,287 -2,015447 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
規格TNTNTNTNTNTN
商品詳細吸収缶吸収缶吸収缶吸収缶交換用ろ過材有機ガス用吸収缶
タイプろ過材一体型2091ろ過材+アダプター5911ろ過材リテイナーろ過材ナシ--
よく一緒に購入される商品

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト