17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット 9294-91

通常単価(税別)
4,9463,842
税込単価
5,4414,226
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。・握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際...

詳細を確認

型番:

9294-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9294-91の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先細りストレート
単品・セット品
単品
全長(mm)
160
トラスココード
4003773055006
重量(g)
35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9294-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9463,842
( 4,226 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。
・握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
・ストレートタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット 9294-91の型番9294-91のページです。 型番9294-91に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット 9294-91のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット 9294-91
プラスチックピンセット 9269-84
チタン製精密ピンセット 9223-05
カッティングピンセット 9211-01
精密ピンセット5本組セット 9200-02
精密SMDピンセット5本組セット 9200-03
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格4,9467266,51915,47535,32030,202
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先細りストレート標準ストレート標準ストレート特殊形状標準ストレート / 先曲り標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り
単品・セット品単品--単品セットセット
全長(mm)160130120---
トラスココード400377305500640037730549484003773054726337-2606337-1113337-1114
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング