17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット 9228-69ESD

通常単価(税別)
3,795
税込単価
4,175
通常出荷日:1日目

【特長】・材質は非磁性のステンレススチール。・ESDコーティング:表面抵抗約10オームのつや消し黒仕上...

詳細を確認

型番:

9228-69ESD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番全長(mm)質量(g)
9228-69ESD13020

9228-69ESDの仕様・寸法情報

先端タイプ
先細りストレート
全長(mm)
130
JANコード
4003773054771
質量(g)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9228-69ESD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,795
( 4,175 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は非磁性のステンレススチール。
・ESDコーティング:表面抵抗約10オームのつや消し黒仕上げ。
・部品をつかみやすい先端部。
・先端部:つや消し仕上げ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット 9228-69ESDの型番9228-69ESDのページです。 型番9228-69ESDに関する仕様情報を記載しております。
ピンセット 9228-69ESDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット 9228-69ESD
ピンセット 9208-78ESD
精密ピンセット 9278-77ESD
ESDチップピンセット P-645-S
ESDチップピンセット P-644-S
ESDグリップピンセット PP-130-ESD
メーカークニペックスクニペックスクニペックスホーザンホーザンホーザン
通常価格3,7956,0423,7551,9101,9102,540
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目3日目
先端タイプ先細りストレート先曲り丸型平型先細りストレート標準ストレート
全長(mm)130120145---
JANコード400377305477140037730546344003773054979---
質量(g)201627---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング