ツール用品技術窓口

確定しました

ケーブルカッター 9571・9581

通常単価(税別)
68,13264,486
税込単価
74,94570,935
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

架空ケーブルの切断も可能なケーブルカッター。【特長】・てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない...

詳細を確認

型番:

9581-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9581-600の仕様・寸法情報

全長(mm)
600
質量(g)
2256
適用品番
-
切断能力(φmm)
150
切断能力(ワイヤーロープ)(φmm)
14
切断能力(丸棒)(φmm)
9
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックスリーブ
特長
ハンドルは強化アルミ製で軽量です。カッターヘッドは交換可能です。カッターヘッド材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。更にカッターヘッドが強化されたタイプで、ピアノ線の切断も可能です。
JANコード
4003773025344
-
-

商品情報

製品仕様

9571-445の外観

9571-445の外観

9571-600の外観

9571-600の外観

9581-600の外観

9581-600の外観
補強されたカッターヘッドにより、より大きな切断能力を持っており、ピアノ線も切断可能。

9579-445の外観

9579-445の外観
9571-445用の交換用カッターヘッド。
重量:470g

9579-600の外観

9579-600の外観
9571-600/9577-600用交換用カッターヘッド。
重量:668g

9589-600の外観

9589-600の外観
9581-600用の交換用カッターヘッド。
重量:927g

商品品番mm2φmmφmmφmmAWGmmg
95 71 44595,0010,007,00 3/04451083
95 71 600150,0014,009,00 5/06001716
95 81 600150,0016,0010,004,505/06002256
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
9581-600

全長

(mm)

質量

(g)

適用品番

切断能力

(φmm)

切断能力(ワイヤーロープ)

(φmm)

切断能力(丸棒)

(φmm)

仕様

特長

JANコード

最小発注数量
600
2256
-
150
14
9
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックスリーブ
ハンドルは強化アルミ製で軽量です。カッターヘッドは交換可能です。カッターヘッド材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。更にカッターヘッドが強化されたタイプで、ピアノ線の切断も可能です。
4003773025344
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,13264,486
( 70,935 )
1日目

詳細情報

基本情報

架空ケーブルの切断も可能なケーブルカッター。
【特長】
・てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮。
・ヘッド仕上げ : 磨き。カッターヘッド : 特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。
・ハンドル仕様 : プラスチックコーティング。ハンドル : 高強度アルミニウム。
・張力緩和ワイヤー付き高架線の切断に適切。
・ネジ留めされたカッターヘッド、交換可能。
・軽量で使いやすい。
【用途】
・ワイヤーロープやスチールロッド、銅およびアルミケーブルを切断可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター 9571・9581の型番9581-600のページです。 型番9581-600に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッター 9571・9581のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター 9571・9581
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
ケーブルカッター 190mm
ケーブルカッター 9512-165
ケーブルカッター 9505-165
切断工具 ケーブルカッター
メーカークニペックスフジ矢FELCOクニペックスクニペックスミスミ
通常価格68,13230,986 -7,9188,4545,3972,236
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目4日目4日目在庫品1日目

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング