17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルカッター 9505-165

通常単価(税別)
5,3974,991
税込単価
5,9375,490
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。【特長】・刃は精密に研磨されています。・スクリュー...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 切断能力(ケーブル) (㎜)
    10
  • 全長 (mm)
    165
  • 質量 (g)
    115
  • 切断能力(銅・アルミケーブル) (mm2)
    24
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックスリーブ
  • 特長
    ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み
  • JANコード
    4003773019596
  • トラスココード
    446-9569

型番:

9505-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番全長(mm)切断能力(銅・アルミケーブル;φmm)切断能力(銅・アルミケーブル;mm2
9505-1651651024

※鉄線・鉄板には使用しないで下さい

9505-165の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)
10
全長(mm)
165
質量(g)
115
切断能力(銅・アルミケーブル)(mm2)
24
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックスリーブ
特長
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み
JANコード
4003773019596
トラスココード
446-9569
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
9505-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3974,991
( 5,490 )
4日目

詳細情報

基本情報

ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。

【特長】
・刃は精密に研磨されています。
・スクリュージョイントは調節可能です。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・ハンドル仕様:プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター 9505-165の型番9505-165のページです。 型番9505-165に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルカッター 9505-165のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター 9505-165
ケーブルカッター 9512-200
ケーブルカッター 9512-165
ケーブルカッター 9522-165
切断工具 ラチェット式ケーブルカッター
56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスミスミエスコ
通常価格5,39711,2958,45442,60012,49511,848
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目39日目在庫品1日目1日目
対応線種類ケーブルケーブル--ケーブルケーブル
切断能力(ケーブル)(㎜)1020--30幅56以下
全長(mm)165200165165--
質量(g)11570245254--
切断能力(銅・アルミケーブル)(mm2)24-5050--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング