17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)

通常単価(税別)
11,125
税込単価
12,238
通常出荷日:2日目

【特長】・対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調節されます。・ボタンでのサイズ調節が不要なので、左...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    32
  • グリップ
    あり
  • JANコード
    4003773061311
  • トラスココード
    446-9224
  • 全長 (mm)
    250
  • ナット (mm)
    10~36

型番:

8501-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8501-250の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
32
グリップ
あり
JANコード
4003773061311
トラスココード
446-9224
全長(mm)
250
ナット(mm)
10~36

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
8501-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,125
( 12,238 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調節されます。
・ボタンでのサイズ調節が不要なので、左利きのユーザー、右利きのユーザー共に違和感なく作業できます。
・ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。
・ハンドル仕様:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
・収納時にかさばらないように口を閉じてロックできるレバーを装備。
・ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)の型番8501-250のページです。 型番8501-250に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管用工具
4
満足度:4.0
WPプライヤーで開き幅を調整が面倒ですが、この工具は自動調整されるので便利です。でも価格は高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)
ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
ウォーターポンププライヤー (コブラ・エキストラスリム)
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF
プライヤーレンチ 8605-150S02
ウォーターポンププライヤー (マルチスリップジョイントプライヤー)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格11,1257,5927,61916,59715,1337,589
通常出荷日2日目1日目4日目1日目2日目2日目
口の開き(mm)3250328027-
グリップありありありありありあり
JANコード400377306131140037730354734003773061328400377307862340037730717854003773060109
トラスココード446-9224446-9372446-9429788-3749752-1669446-9411
全長(mm)250250250250150250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング