17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150

通常単価(税別)
38,174
税込単価
41,991
通常出荷日:1日目

5.0mmまで切り込み深さを調節できるケーブルストリッパー。【特長】・直径25.0mm以上の丸ケーブル...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    150
  • ハンドル仕様
    強化ポリアミド
  • 質量 (g)
    210
  • ストリッピング能力 (φmm)
    25以上の丸ケーブル
  • JANコード
    4003773033363
  • トラスココード
    446-7337
  • 仕様
    ハンドル仕様:強化ポリアミド

型番:

1640-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ケーブルストリッパー 1640の仕様

1640-150の外観

1640-150の外観

  • 絶縁被膜剥ぎ取りの数値:φ25(直径25mm)以上
  • 長さ:150mm
  • 重量:210g
  • ツールボディ:グラスファイバー強化プラスチック。
  • ハンドル仕様:強化ポリアミド。
1649-150(替刃)の外観

1649-150(替刃)の外観

  • 重量:5g

用途例

1640-150の拡大図

1640-150の拡大図

縦カット用にツールを固定する

縦カット用にツールを固定する

縦カット

縦カット

円周方向のカット用にツールを回転させる

円周方向のカット用にツールを回転させる

円周方向のカット

円周方向のカット

1640-150の仕様・寸法情報

全長(mm)
150
ハンドル仕様
強化ポリアミド
質量(g)
210
ストリッピング能力(φmm)
25以上の丸ケーブル
JANコード
4003773033363
トラスココード
446-7337
仕様
ハンドル仕様:強化ポリアミド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1640-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,174
( 41,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

5.0mmまで切り込み深さを調節できるケーブルストリッパー。
【特長】
・直径25.0mm以上の丸ケーブルの分解に。
・様々な種類の被覆をストリッピング(皮むき)することができる。
・円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができる。
・絶縁層全体を除去。
・円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができる。
・刃は交換可能(どちら側でも使用可能)。
【用途】
・径25.0mmからの丸型ケーブル被覆のストリッピング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150の型番1640-150のページです。 型番1640-150に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150
エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192
ウエスタンプラグ圧着ペンチ 9751-12
ワイヤーストリッパー 1264
回転式パンチプライヤー 9070-220
MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格38,17413,59222,24416,2054,1292,086
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
全長(mm)150140200180220115
ハンドル仕様強化ポリアミドコンフォートコンフォート---
質量(g)2109953012525118
ストリッピング能力(φmm)25以上の丸ケーブル0.1-0.8----
JANコード400377303336340037730169084003773043188400377307328440037730121084003773074106
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング