17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルストリッパー 1680-125・1685-125

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケーブルストリッパー 1680-125・1685-125

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1680-125

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

折り畳み可能な二重胴式ストリッパーのケーブルストリッパー。
【特長】
・直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル作業に最適な電設工具。
・コンジット線、配電線にも使用可能。
・二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッピングツール。
・開口ばねとロック用の爪付き。
・持ち運びに便利な固定クリップ。
・ハウジング : グラスファイバー強化プラスチック。
【用途】
・径8.0~13.0mmの普及している全ての丸型防水ケーブルの外被および絶縁ストリッピングに最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
125
質量(g)
71
ストリッピング能力(φmm)
8-13
ストリッピング能力(mm2)
-
JANコード
4003773040828
特長
携帯に便利なクリップ付。ボディーは強化ポリアミド製

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト