17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルストリッパー 1620

通常単価(税別)
1,6574,972
税込単価
1,8235,469
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できる。【特長】・切り込みの深さを調整することができるスクリ...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ケーブルストリッパー 1620の仕様

    • ハンドル:耐衝撃性プラスチック製ボディ
    • 16 20 165 SB:ナイフおよびフック状の刃付き

    使用イメージ

    ケーブルストリッパー 1620:関連画像

    使用イメージ1

    ケーブルストリッパー 1620:関連画像

    使用イメージ2

    ケーブルストリッパー 1620:関連画像

    使用イメージ3

    ケーブルストリッパー 1620の寸法

    商品品番 絶縁被膜剥ぎ取りの数値(直径)
    φmm
    長さ
    (mm)
    重量
    (g)
    16 20 16 SB 4,0-16,0 130 95
    16 20 28 SB 8,0-28,0 130 95
    16 20 165 SB 8,0-28,0 165 85

    交換部品

    • 16 29 165:16 20 16 SB/16 20 28 SB/16 20 165 SB用替刃

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 全長(mm)

    • 質量(g)

    • ストリッピング能力(φmm)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    質量

    (g)

    ストリッピング能力

    (φmm)

    JANコード

    仕様

    特長

    最小発注数量
    130
    80
    4-16
    4003773060451
    ボディー仕様:耐衝撃プラスチックボディー
    ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ボディーは耐衝撃プラスチック製。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
    1個
    130
    80
    8-28
    4003773060468
    ボディー仕様:耐衝撃プラスチックボディー
    ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ボディーは耐衝撃プラスチック製。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
    1個
    -
    -
    -
    4003773043140
    -
    替刃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,972
    ( 5,469 )
    1日目
    4,902
    ( 5,392 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,657
    ( 1,823 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できる。
    【特長】
    ・切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。
    ・切込み深さ調整ねじ付き。
    ・円周方向および長手方向に切り込むための自動回転引き刃。
    ・ボディ内部に替刃を収納。
    ・滑り止めとしてハンドルと保持レバーに柔らかい素材のインサートを取り付け、グリップを保護。
    ・ハウジング:耐衝撃性プラスチック。
    【用途】
    ・一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーブルストリッパー 1620のレビュー
    3.6平均満足度:3.63件のレビュー
    シース剥き
    2
    満足度:2.0
    らせん状に切れてしまう場合が多く、習熟で回避できるか不明です。結局カッターに戻しました。

    ミスミからのコメント

    この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂戴した貴重なご意見はメーカーにフィードバックし、今後の商品開発に活かします。今後ともよろしくお願いいたします。

    0人が参考にしています。
    ケーブルの皮むき
    4
    満足度:4.0
    切り込み深さをネジで調整するのが簡単で良いです。回転後に横に引いて一発で剥ければもっとよいです。
    0人が参考にしています。
    ケーブルシース剥ぎ取り
    5
    満足度:5.0
    コレはオススメです。以前はカッターでやってましたので滑ってよくケガしてましたが、コレはケーブルを挟んで回してケーブルにそ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブルストリッパー 1620
    ケーブルストリッパーセット
    ケーブルストリッパー 替刃
    ケーブルストリッパー “Secura”
    ケーブルストリッパー “Allrounder”
    ケーブルストリッパー CSシリーズ
    メーカークニペックスRENNSTEIGDENSANJOKARIJOKARIロブテックス
    通常価格1,657-21,6993,2253,362 -4,7233,872
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング