17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー 1240-200・1250-200

通常単価(税別)
4,03814,897
税込単価
4,44216,387
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

切り込み深さ自動調整機構により、切り込み深さの調整が不要。【特長】・シングル/マルチ/細線導体(プラス...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ワイヤーストリッパー 1240/1250の仕様

    • 12 40 200:一回の操作で最大10.0㎜幅の薄いフラットケーブル用

    使用イメージ

    ワイヤーストリッパー 1240/1250:関連画像

    使用イメージ1

    • 調整可能な長さ調整ストッパー。
    ワイヤーストリッパー 1240/1250:関連画像

    使用イメージ2

    • 多芯ケーブルでは10.00mm2までのワイヤーカッター。
    ワイヤーストリッパー 1240/1250:関連画像

    使用イメージ3

    • 芯線を痛めずに精密に剥ぎ取ります。

    ワイヤーストリッパー 1240/1250の寸法

    商品品番 絶縁被膜剥ぎ取りの数値(平方ミリメートル)
    mm2
    AWG 長さストップ
    mm
    長さ
    (mm)
    重量
    (g)
    12 40 200 0,03-10,0 32-7 3,0-18,0 200 202
    12 50 200 2,5-16,0 13-5 - 200 200

    ワイヤーストリッパー 1240/1250の交換部品

    型番 -
    12 49 01 12 40 200用替刃、1ペア
    12 49 02 12 40 200用交換用クランピングジョー、1ペア
    12 49 03 12 40 200用交換用調整ストッパー
    12 59 01 12 50 200用替刃、1ペア
    12 59 02 12 50 200用交換用クランピングジョー、1ペア

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 全長(mm)

    • 質量(g)

    • ストリッピング能力(AWG)

    • ストリッピング能力(mm2)

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    質量

    (g)

    ストリッピング能力

    (AWG)

    ストリッピング能力

    (mm2)

    JANコード

    トラスココード

    特長

    最小発注数量
    200
    202
    32-7
    0.03-10
    4003773029823
    792-4968
    切り込みの深さは被覆に応じて調節することができます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備しています。複合線の場合は10mm2まで、単線の場合は6mm2までの切断が可能です。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。ボディーは強化プラスチック製。幅10mmまでのリボンケーブルにも使用可能切り込み長さを3.0~18.0mmの範囲で調節できるストッパー付き。
    1個
    -
    -
    -
    -
    4003773026679
    792-4976
    ワイヤストリッパー1240-200用替刃
    1個
    -
    -
    -
    -
    4003773034414
    792-5051
    ワイヤストリッパー1250-200用替刃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,897
    ( 16,387 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,038
    ( 4,442 )
    4日目
    4,394
    ( 4,833 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    切り込み深さ自動調整機構により、切り込み深さの調整が不要。
    【特長】
    ・シングル/マルチ/細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き)。
    ・銅線およびアルミ線用カッター付き。
    ・刃とプラスチック製クランピングジョーは簡単に交換可能。
    ・ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック。
    ・刃:特殊工具鋼、油焼き入れ。
    【用途】
    ・単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。
    ・直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイヤーストリッパー 1240-200・1250-200のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    AWG26の4線リボンケーブル用
    5
    満足度:5.0
    4線まとめてきれいにストリップできます。芯線の太さに合わせて上下の刃のクリアランスをダイヤルで調整して使います。一度クリ...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイヤーストリッパー 1240-200・1250-200
    78mm/200mm シートメタルベンドプライヤー
    充電油圧式マルチ工具 MKE-200ML標準セット、バッテリーパック、充電器
    ワイヤーストリッパー
    ワイヤーストリッパー “6-16”
    ワイヤーストリッパー “Sensor”
    メーカークニペックスエスコマーベルクニペックスJOKARIJOKARI
    通常価格4,038-13,48227,483 -19,64329,28315,593
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目19日目1日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング