ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エンジニア ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)【2個入り】 |
|
IDEAL カスタムストリッパー ワイヤー用(PVC他) |
|
スリーボンド 高耐熱用エポキシ系接着剤 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
簡単にストリッピングできるワイヤーストリッパー。【特長】・最新のメカニズムを採用した電設工具。・極めて...
詳細を確認
1212-02の外観

1219-02(替刃)の外観

1212-06の外観

1219-06(替刃)の外観
重量:56g
| 品番 | 全長(mm) | ストリッピング能力(mm2) | ストリッピング能力(AWG) |
|---|---|---|---|
| 1212-02 | 195 | 0.03-2.08 | 32-14 |
| 1212-06 | 195 | 0.14-6 | 26-10 |
| 1212-10 | 195 | 2.5-10 | 13-7 |
| 1212-11 | 195 | 1.5-6 | 15-10 |
| 1212-12 | 195 | 4-10 | 11-7 |
| 1219-02 | 1212-02用替刃 | ||
| 1219-06 | 1212-06用替刃 | ||
| 1219-10 | 1212-10用替刃 | ||
| 1219-11 | 1212-11用替刃 | ||
| 1219-12 | 1212-12用替刃 | ||

絶縁材の周囲にシャープな切目を入れる図

精密な刃の形状により、形状を残したまま剥ぎ取る図
簡単にストリッピングできるワイヤーストリッパー。
【特長】
・最新のメカニズムを採用した電設工具。
・極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することが可能。
・ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付き。
・絶縁材は、外れにくいポジティブ結合で接続された多層構造。
・2番目の二枚刃が、残りの絶縁を確実に保持。
・それぞれの導体断面積に正確に調整される、交換可能な形状刃。
・ブレードは大変精密であるため、ふっ素樹脂・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も導線を傷つけず、簡単にストリッピング(皮むき)することができる。

クニペックス
ケーブルストリッパー 1630-135

クニペックス
ワイヤーストリッパー 1264
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ホーザン
圧着工具 P-743
4.8通常価格(税別):8,068円

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ベッセル
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
0通常価格(税別):2,667円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
5通常価格(税別):6,563円

日本圧着端子製造
圧着機器 手動式圧着工具
4.2通常価格(税別):32,601円~