17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー 1211-180・1221-180

通常単価(税別)
4,51614,900
税込単価
4,96816,390
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッ...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ワイヤーストリッパー 1211/1221の仕様

    • プライヤー:黒く塗装処理
    • ハンドル:プラスチックカバー付き

    使用イメージ

    ワイヤーストリッパー 1211/1221:関連画像

    使用イメージ

    ワイヤーストリッパー 1211/1221の寸法

    商品品番 絶縁被膜剥ぎ取りの数値(直径)
    φmm
    絶縁被膜剥ぎ取りの数値(平方ミリメートル)
    mm2
    AWG 長さ
    (mm)
    重量
    (g)
    12 11 180 0,5/1,2/1,6/2,0 - - 180 368
    12 21 180 - 0,5-0,75/1,0/1,5/2,5/4,0/6,0 20-19/17/15/13/11/10 180 366

    ワイヤーストリッパー 1211/1221の交換部品

    型番 -
    12 19 180 12 11 180用替刃、1ペア 形状刃付き
    12 29 180 12 21 180用替刃、1ペア 形状刃付き

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 全長(mm)

    • ハンドル仕様

    • ヘッド仕上げ

    • 質量(g)

    • ストリッピング能力(φmm)

    • ストリッピング能力(AWG)

    • ストリッピング能力(mm2)

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    ハンドル仕様

    ヘッド仕上げ

    質量

    (g)

    ストリッピング能力

    (φmm)

    ストリッピング能力

    (AWG)

    ストリッピング能力

    (mm2)

    JANコード

    トラスココード

    特長

    最小発注数量
    180
    プラスチックコート
    ニッケルメッキ
    366
    -
    10 / 11 / 13 / 15 / 17 / 20-19
    0.5-0.75 / 1 / 1.5 / 2.5 / 4 / 6
    4003773029816
    446-7205
    ワイヤーの太さに合わせて、6つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4003773022152
    -
    ワイヤストリッパー1221-180用替刃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,900
    ( 16,390 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    4,516
    ( 4,968 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。
    【特長】
    ・精密研磨した形状刃によってリード線や極細の撚り線なども痛めずストリッピング可能。
    ・連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパー付き。
    ・プライヤーボディ:アルミニウム。
    ・刃:特殊工具鋼、油焼き入れ。
    ・ヘッド仕上げ:ニッケルメッキ。
    ・ハンドル:プラスチックコーティング。
    ・複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できる。
    【用途】
    ・ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので、繰り返し作業に最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイヤーストリッパー 1211-180・1221-180のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイヤーストリッパー 1211-180・1221-180
    オートマチックワイヤーストリッパー 1262-180・替刃
    0.25-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-180
    ワイヤーストリッパー
    ワイヤーストリッパー “6-16”
    ワイヤーストリッパー “Sensor”
    メーカークニペックスクニペックスエスコクニペックスJOKARIJOKARI
    通常価格4,516-1,089 -8,22019,64329,28315,593
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング