17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182

通常単価(税別)
10,460
税込単価
11,506
通常出荷日:1日目

直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。【特長】・ストリッピング(...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    130
  • ハンドル仕様
    コンフォート
  • ヘッド仕上げ
    磨き
  • 質量 (g)
    75
  • ストリッピング能力 (φmm)
    0.03-1
  • JANコード
    4003773071648
  • 特長
    ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付き材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • 注意事項
    ※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

型番:

1182-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番全長(mm)
1182-130130

※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

1182-130の仕様・寸法情報

全長(mm)
130
ハンドル仕様
コンフォート
ヘッド仕上げ
磨き
質量(g)
75
ストリッピング能力(φmm)
0.03-1
JANコード
4003773071648
特長
ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付き材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
注意事項
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1182-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,460
( 11,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。

【特長】
・ストリッピング(皮むき)能力(φmm):0.03~1.0。
・スプリング付。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・ハンドル仕様:コンフォート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182の型番1182-130のページです。 型番1182-130に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1182
エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192
ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150
ウエスタンプラグ圧着ペンチ 9751-12
エンドワイヤーストリッパー
MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格10,46013,59238,17422,2447,5382,086
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
全長(mm)130140150200160115
ハンドル仕様コンフォートコンフォート強化ポリアミドコンフォートコンフォート-
ヘッド仕上げ磨き磨き-磨き--
質量(g)759921053016018
ストリッピング能力(φmm)0.03-10.1-0.825以上の丸ケーブル---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング