17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク(酸性ガス用)吸収缶 3302J

通常単価(税別)
574
税込単価
631
通常出荷日:1日目

【特長】・3100(S/M)、3200(M/L)用交換パーツ・酸性ガス用

  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    防毒
  • 商品詳細
    吸収缶
  • 排気抵抗 (Pa)
    81
  • 規格値 (min)
    570
  • 適合マスク
    3100(S/M)、3200(M/L)
  • トラスココード
    402-8422
  • 質量 (g)
    93
  • 内容量
    1個

型番:

3302J
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3302Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
防毒
商品詳細
吸収缶
排気抵抗(Pa)
81
規格値(min)
570
適合マスク
3100(S/M)、3200(M/L)
トラスココード
402-8422
質量(g)
93
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3302J

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574
( 631 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3100(S/M)、3200(M/L)用交換パーツ
・酸性ガス用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク(酸性ガス用)吸収缶 3302Jの型番3302Jのページです。 型番3302Jに関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク(酸性ガス用)吸収缶 3302Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク(酸性ガス用)吸収缶 3302J
コンビネーション吸収缶 7007J
有機ガス用吸収缶 6001 2個入り
有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 60921−L3
有機ガス用吸収缶 L3ろ過材付き 6001/2091−L3
ろ過材付き 6001/5911-S1
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5745651,287 -4,9093,185 -2,018 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
商品詳細吸収缶コンビネーション吸収缶吸収缶吸収缶吸収缶吸収缶
排気抵抗(Pa)81220以下220以下370以下370以下280以下
規格値(min)570-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング