17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防臭コンパクトマスク No.1560

通常単価(税別)
566
税込単価
623
通常出荷日:8日目

建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。

  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 詳細タイプ
    強力活性炭入り
  • 質量 (g)
    30
  • 特長
    建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。
  • 内容量
    1個

型番:

NO1560
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1560の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
詳細タイプ
強力活性炭入り
質量(g)
30
特長
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1560

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
566
( 623 )
8日目

詳細情報

基本情報

建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防臭コンパクトマスク No.1560の型番NO1560のページです。 型番NO1560に関する仕様情報を記載しております。
防臭コンパクトマスク No.1560のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防臭コンパクトマスク No.1560
TW防じん・防毒マスク
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/7093
取替式防じんマスク 6000/2097
防じんマスク DR80SL2W
メーカートーヨーセフティーSK-11スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
通常価格5662,6163,844 -5,134 -4,017 -5,280
通常出荷日8日目2日目1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用防毒取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
詳細タイプ強力活性炭入り-----
質量(g)30-----
特長建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用して下さい。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト