17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)

通常単価(税別)
6,8396,633
税込単価
7,5237,296
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シングルスコッチロックコネクター用のクリンピングプライヤー。【特長】・U型部分により被覆が取り除かれる...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4003773028239
  • 全長 (mm)
    155
  • 重量 (g)
    135
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング
  • クリンピング能力 (mm2)
    0.4-1.1
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き

型番:

9750-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

クリンピングプライヤー (スコッチロックコネクター用)の詳細

97 50 01

97 50 01

  • ヘッド仕上げ:磨き
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング
  • 圧着段数:1
  • 高周波焼き入れを施した切断刃付
  • オープンスプリング付
  • バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ

クリンピングプライヤー (スコッチロックコネクター用)の寸法

商品品番用途容量(直径)
φmm
長さ
(mm)
重量
(g)
97 50 01シングル・スコッチロックコネクター 0,4-1,1155135
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

使用イメージ

97 50 01の使用イメージ1

97 50 01の使用イメージ1

97 50 01の使用イメージ2

97 50 01の使用イメージ2

9750-01の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
ばね
あり
JANコード
4003773028239
全長(mm)
155
重量(g)
135
グリップ材質
プラスチックコーティング
クリンピング能力(mm2)
0.4-1.1
仕様
ヘッド仕上げ:磨き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
9750-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8396,633
( 7,296 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シングルスコッチロックコネクター用のクリンピングプライヤー。
【特長】
・U型部分により被覆が取り除かれるので、ストリッピング(皮むき)は必要なし。
・サイドカッターは入念な焼入れ処理。
・オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がない。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
【用途】
・電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)の型番9750-01のページです。 型番9750-01に関する仕様情報を記載しております。
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)
メカニックプライヤー 3881-200A
メカニックプライヤー 3881-200B
タイルブレーキングプライヤ
ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)
エレクトロニクスプライヤー 3412
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格6,8397,9637,5256,3006,901 -9,200
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目4日目1日目〜1日目
呼び寸法175200200190160130
ばねありなしなし-なしあり
JANコード4003773028239454530101566845453010156754003773042310--
全長(mm)155200200190160130
重量(g)13517417231711060

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング