ツール用品技術窓口
工場にて規格に適合するように精密に設定されている圧着ペンチシリーズ。【特長】・精密な圧着ダイスと強制ロ...
詳細を確認毎日の圧着作業には、確実で精密に働く圧着プライヤーが求められます。さらに、軽く、使いやすく、丈夫であり、値段も安くなければなりません。それがPreci Forceです。

97 52 33

97 52 34

97 52 35

97 52 36

97 52 37

97 52 38

97 52 50
| 商品品番 | 用途 | 容量(平方ミリメートル) mm2 |
AWG | 圧着ポジション数 | 長さ mm |
重量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 52 33 | 非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234、46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341,46267)用 | 0,5-10,0 | 20-7 | 4 | 220 | 478 |
| 97 52 34 | 非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8㎜プラグ幅) | 0,1-2,5 | 27-13 | 4 | 220 | 483 |
| 97 52 35 | 非絶縁、オープンプラグ型コネクター(4.8+6.3㎜プラグ幅) | 0,5-6,0 | 20-10 | 3 | 220 | 494 |
| 97 52 36 | 絶縁ターミナル、プラグコネクター、buttコネクター | 0,5-6,0 | 20-10 | 3 | 220 | 487 |
| 97 52 37 | 熱収縮チューブコネクター | 0,5-6,0 | 20-10 | 3 | 220 | 478 |
| 97 52 38 | 絶縁/非絶縁エンドスリーブ | 0,25-6,0 | 23-10 | 5 | 220 | 493 |
| 97 52 50 | 同軸、BNC コネクター、RG 58;174;188;316用 | - | - | 6 | 220 | 498 |

97 52 36の使用イメージ

97 52 37の使用イメージ
工場にて規格に適合するように精密に設定されている圧着ペンチシリーズ。
【特長】
・精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業
・圧着力は工場で精密に調整(較正)。再調整可能
・トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくする
・適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づく使いやすいハンドル形状
・高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
【用途】
・ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に

クニペックス
圧着工具 9721-215

クニペックス
スナップリングプライヤーセット

エンジニア
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
精密圧着ペンチ PA-09
4.3通常価格(税別):6,614円

室本鉄工
メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)
0通常価格(税別):5,984円

TONE
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) RP-150G
4.7通常価格(税別):2,790円

ホーザン
ラジオペンチ P-15-125・P-15-150
5通常価格(税別):2,470円~

エンジニア
ミニチュアラジオペンチ PS-01
5通常価格(税別):2,652円

トラスコ中山
JISラジオペンチ
5通常価格(税別):2,510円~

ホーザン
ペンチ P-43-150・P-43-175
4.8通常価格(税別):2,267円~

フジ矢
ミニテックピンセットラジオペンチ
4通常価格(税別):2,760円

トラスコ中山
JISペンチ
0通常価格(税別):2,496円~