ツール用品技術窓口
てこの原理を最大限利用する新型デザインを採用した次世代圧着プライヤー。【特長】・従来の圧着プライヤーよ...
詳細を確認
9752-04の外観

9752-05の外観

9752-06の外観

9752-08の外観

9752-09の外観

9752-10の外観

9752-13の外観

9752-19の外観

9752-23の外観
9752-04の仕様
容量:0.1-2.5mm2、AWG:27-13、圧着ポジション数:4、長さ:250mm、重量:562g
用途:非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)
9752-05の仕様
容量:0.5-6.0mm2、AWG:20-10、圧着ポジション数:3、長さ:250mm、重量:572g
用途:非絶縁、オープンプラグ型コネクター(4.8+6.3mmプラグ幅)
9752-06の仕様
容量:0.5-6.0mm2、AWG:20-10、圧着ポジション数:3、長さ:250mm、重量:565g
用途:絶縁ターミナル、プラグコネクター、buttコネクター
9752-08の仕様
容量:0.25-6.0mm2、AWG:23-10、圧着ポジション数:5、長さ:250mm、重量:565g
用途:絶縁/非絶縁エンドスリーブ
9752-09の仕様
容量:10/16/25mm2、AWG:7/5/3、圧着ポジション数:3、長さ:250mm、重量:571g
用途:絶縁/非絶縁エンドスリーブ
9752-10の仕様
圧着ポジション数:3、長さ:250mm、重量:577g
用途:同軸、BNC/TNCコネクター、ケーブルタイプ:RG 58/59/62/71/223
9752-13の仕様
容量:0.5-10.0mm2、AWG:20-7、圧着ポジション数:4、長さ:250mm、重量:558g
用途:非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234、46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341、46267)用
9752-19の仕様
容量:35-50mm2、AWG:2+0、圧着ポジション数:2、長さ:250mm、重量:567g
用途:絶縁/非絶縁エンドスリーブ
9752-23の仕様
容量:16+25mm2、AWG:5+3、圧着ポジション数:2、長さ:250mm、重量:565g
用途:非絶縁の配線ターミナルとケーブルコネクター
共通事項
プライヤー:黒く表面処理されている、ハンドル:滑り落ちを防ぐプラスチックカバー付き
てこの原理を最大限利用する新型デザインを採用した次世代圧着プライヤー。
【特長】
・従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着可能で、高級クロムバナジウム電気鋼仕様。
・ヘッドは黒仕上げで、ハンドルはプラスチックコーティング仕様、アゴの交換不可。
・精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能。
・圧着力は工場で精密に調整され(較正)再調整可能。
・両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できる。
・バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度、人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴。
【用途】
・油焼き入れで、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に最適。

クニペックス
スナップリングプライヤーセット

クニペックス
圧着工具 9721-215

エンジニア
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
4.4通常価格(税別):3,794円~

エスコ
0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
0通常価格(税別):2,680円

TONE
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) RP-150G
4.7通常価格(税別):2,790円

ホーザン
ラジオペンチ P-15-125・P-15-150
5通常価格(税別):2,470円~

TONE
ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G
0通常価格(税別):2,890円~

SK-11
ステンレス先曲ラジオペンチ SCR-150
5通常価格(税別):2,197円

KTC(京都機械工具)
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) PSL-150・PSL-200
4.9通常価格(税別):3,847円~

E-Value
ラジオペンチ JIS
0通常価格(税別):1,376円

ホーザン
ペンチ P-57
5通常価格(税別):3,263円~