17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウエスタンプラグ圧着ペンチ 9751-12

通常単価(税別)
22,24420,980
税込単価
24,46823,078
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

4、6および8ピンのウェスタンプラグ圧着用ペンチ。【特長】・平行圧着による正確で精密な圧着。・解除可能...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    200
  • ハンドル仕様
    コンフォート
  • ヘッド仕上げ
    磨き
  • 質量 (g)
    530
  • JANコード
    4003773043188
  • トラスココード
    446-9755

型番:

9751-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6、8ピン) 97 51 12の仕様

ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6、8ピン) 9751-12:関連画像

97 51 12

  • プライヤー:黒く表面処理
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
  • 圧着ポジション数:3
  • 重量:533g
  • 長さ:200mm
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

使用イメージ

ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6、8ピン) 9751-12:関連画像

使用イメージ1

ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6、8ピン) 9751-12:関連画像

使用イメージ2

9751-12の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
ハンドル仕様
コンフォート
ヘッド仕上げ
磨き
質量(g)
530
JANコード
4003773043188
トラスココード
446-9755

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9751-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,24420,980
( 23,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

4、6および8ピンのウェスタンプラグ圧着用ペンチ。
【特長】
・平行圧着による正確で精密な圧着。
・解除可能な強制ロックにより安定した圧着作業が可能。
・トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を軽減。
・長さ6および12mmのフラットケーブル用の長さ調整カッターと外被除去ナイフ付き。
・丸型ケーブル用のストリッピング機能追加。
・高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
【用途】
・シールドされていないフラットな電話線の切断およびストリッピング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエスタンプラグ圧着ペンチ 9751-12の型番9751-12のページです。 型番9751-12に関する仕様情報を記載しております。
ウエスタンプラグ圧着ペンチ 9751-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエスタンプラグ圧着ペンチ 9751-12
エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192
ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150
エンドワイヤーストリッパー
MC4ソーラーコネクター用工具(2個) 9749-66-2
ワイヤーストリッパー 1264
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格22,24413,59238,1747,5382,08616,205
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
全長(mm)200140150160115180
ハンドル仕様コンフォートコンフォート強化ポリアミドコンフォート--
ヘッド仕上げ磨き磨き----
質量(g)5309921016018125
JANコード400377304318840037730169084003773033363-40037730741064003773073284

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング