17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プライヤーレンチ 8605-150・8605-180・8605-250

通常単価(税別)
12,13914,182
税込単価
13,35315,600
通常出荷日:1日目~2日目

ラチェットレンチのような使い心地で使えるプライヤー。【特長】・ハンドルはコンフォートタイプで、つかみ面...

詳細を確認
  • グリップ
    あり
  • スライド調節機構
    あり

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プライヤーレンチ 8605の仕様

8605-150の外観

8605-150の外観

8605-180の外観

8605-180の外観

8605-250の外観

8605-250の外観

寸法図

寸法図

8605-150の仕様
B1:4.7mm、B2:7.0mm、B3:10.5mm、調整ポジション:14、ナット開口範囲:1inch、ナット開口範囲:27mm、重量:193g、長さ:150mm
8605-180の仕様
B1:5.0mm、B2:8.0mm、B3:12.5mm、調整ポジション:13、ナット開口範囲:1 3/8inch、ナット開口範囲:35mm、重量:277g、長さ:180mm
8605-250の仕様
B1:8.0mm、B2:8.0mm、B3:14.0mm、調整ポジション:17、ナット開口範囲:1 3/4inch、ナット開口範囲:46mm、重量:250g、長さ:571mm

共通事項

プライヤー:クロムメッキ、ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き

特長

  • 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができる。
  • 調整可能なネジ用ツールに、ヒンジボルトが確実にかみ合うので調整のずれがない。
  • クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ仕様で、調整可能なネジ用ツール握力を10倍に増幅する強い保持力。

用途

プライヤーレンチ:遊びなく面を押さえ、エッジを傷つけない。

プライヤーレンチ:遊びなく面を押さえ、エッジを傷つけない。

従来のレンチ:エッジにかかる圧力で損傷する。

従来のレンチ:エッジにかかる圧力で損傷する。

ボタンプッシュによってスピード調整。

ボタンプッシュによってスピード調整。

クロムメッキされ、表面を傷付けずに作業できる。

クロムメッキされ、表面を傷付けずに作業できる。

スパナセットを代用する。メートルおよびインチサイズ。

スパナセットを代用する。メートルおよびインチサイズ。

曲げる作業に最適。

曲げる作業に最適。

  • ※ 上記以外の用途につきましては、カタログを参照してください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 口開調節(段)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

口開調節

(段)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

ナット

(mm)

最小発注数量
150
14
4003773070054
446-9275
150
27
1個
180
13
4003773047162
446-9283
180
35
1個
250
17
4003773047841
446-9291
250
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,139
( 13,353 )
1日目
12,252
( 13,477 )
1日目
14,182
( 15,600 )
2日目

詳細情報

基本情報

ラチェットレンチのような使い心地で使えるプライヤー。
【特長】
・ハンドルはコンフォートタイプで、つかみ面は常に平行移動するのでミリ・インチを問わず使用できる。
・つかむ・締める・曲げる作業につかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけない。
・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できる。
・スパナセットの代用可能で、メートルおよびインチサイズ。
・ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に最適。
・遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めない。
【用途】
・ロックナットの締付け、コンタクト接着剤の接着力を発生させるための押さえなどの使用。
・タイル作業でのエッジ割り、ケーブルタイのスナッピング、小さなバイスとして利用など。

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤーレンチ 8605-150・8605-180・8605-250のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
E-con用 コネクター
5
満足度:5.0
コネクターの圧接に使います。 平行に開閉する構造が作業をスムーズにします。
1人が参考にしています。
ネジ締めに
5
満足度:5.0
知り合いから借りて使ったら、便利すぎて購入しました。 開きも調整できて、握れる。 モンキー、プライヤーの2役を兼ね備えて...もっと読む
1人が参考にしています。
ナットを外したり
5
満足度:5.0
使ったことない人は一度使ってみて系の工具です。色々使えます。プライヤーのようにも使えるし、モンキーの代わりにもなります。...もっと読む
1人が参考にしています。
現場での各種作業に使用
5
満足度:5.0
現場での各種作業に使用しています。メーカーに対する信頼感と実際の使い勝手の良さから本商品をリピート購入しています。この商...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤーレンチ 8605-150・8605-180・8605-250
プライヤーレンチ 8605-150S02
落下防止プライヤーレンチ 8605-250TBK
ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8702
ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
ウォーターポンププライヤー (コブラ・エキストラスリム)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格12,139-14,47012,4967,592 -8,2527,904
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目〜1日目4日目
グリップありありありありありあり
スライド調節機構ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング