ツール用品技術窓口
ラチェットレンチのような使い心地で使えるプライヤー。【特長】・フラットなつかみ面で塗装ナット等にも傷を...
詳細を確認
8603-150の外観

8603-180の外観

8603-250の外観

8603-300の外観

8603-400の外観
ナット開口範囲:3 3/8
調整ポジション:25
B1:12.5mm
B2:16mm
B3:20mm
長さ:400mm
重量:1,460g

プライヤーレンチの寸法図

プライヤーレンチの使用例

プライヤーレンチの使用例

プライヤーレンチの使用例

プライヤーレンチの使用例
| 商品品番 | ナット開口範囲 | 調整ポジション | B1 | B2 | B3 | 長さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | mm | mm | mm | mm | mm | g | ||
| 86 03 125 | 7/8 | 23 | 11 | 3,00 | 5,00 | 9,50 | 125 | 105 |
| 86 03 150 | 1 | 27 | 14 | 4,70 | 7,00 | 10,50 | 150 | 175 |
| 86 03 180 | 1 3/8 | 35 | 13 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 180 | 254 |
| 86 03 250 | 1 3/4 | 46 | 17 | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 250 | 536 |
| 86 03 300 | 2 3/8 | 60 | 22 | 9,50 | 9,50 | 15,00 | 300 | 729 |
ラチェットレンチのような使い心地で使えるプライヤー。
【特長】
・フラットなつかみ面で塗装ナット等にも傷をつけない。
・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節。
・スパナセットの代用可能。メートルおよびインチサイズ。
・滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付け可能。
・調整可能なネジ用ツール。
・つかみ面は常に平行移動するのでミリ・インチを問わず使用できる。
【用途】
・ロックナットの締付け、コンタクト接着剤の接着力を発生させるための押さえ。
・タイル作業でのエッジ割り、ケーブルタイのスナッピング、小さなバイスとして利用など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クニペックス
プライヤーレンチ 8605-150・8605-180・8605-250
5通常価格(税別):12,139円~

クニペックス
ミニコブラ +プライヤーレンチセット
5通常価格(税別):14,534円

KTC(京都機械工具)
ウォーターポンププライヤ 赤
0通常価格(税別):5,501円~

TONE
スナップリングプライヤ(穴用) SRPHシリーズ
4.5通常価格(税別):2,750円~

ロブテックス
バイスプライヤ ロングノーズタイプ
5通常価格(税別):2,547円~

トップ工業
スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)
4.7通常価格(税別):3,654円~

KTC(京都機械工具)
軸・穴兼用スナップリングプライヤ
4.7通常価格(税別):4,881円

エンジニア
バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66
4.6通常価格(税別):2,895円~

エンジニア
Eリングプライヤー PZ-01・02
4.4通常価格(税別):2,910円~