17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロニクスニッパー 7813-125

通常単価(税別)
5,8675,018
税込単価
6,4545,520
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がる精密なエレクトロニクスニッパー。【特長】・研磨された非常にシャ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • JANコード
    4003773011989
  • トラスココード
    446-9135
  • 全長 (mm)
    125
  • 重量 (g)
    50
  • 軟線切断能力 (mm)
    0.2~1.6
  • 中硬線切断能力 (mm)
    1
  • 口先の長さ (mm)
    9
  • 仕様
    ヘッド:ステンレス/ハンドル仕様:コンフォート

型番:

7813-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エレクトロニクスニッパー 78 13 125の詳細

78 13 125

78 13 125

  • ヘッド仕上げ:磨き
  • ハンドル仕様:コンフォート
  • 繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き
  • 刃の硬度は約HRC54
  • 材質はINOXステンレス
  • ワイヤーキャッチ付きで、切断したワイヤーが飛び散ることがない

エレクトロニクスニッパー 78 13 125の寸法

78 13 125の寸法図

78 13 125の寸法図

商品品番軟線
φmm
中硬線
φmm
B
mm
A
mm
D
mm
長さ
(mm)
重量
(g)
78 13 1250,2-1,6 1,009,0013,507,50 12557
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

7813-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
JANコード
4003773011989
トラスココード
446-9135
全長(mm)
125
重量(g)
50
軟線切断能力(mm)
0.2~1.6
中硬線切断能力(mm)
1
口先の長さ(mm)
9
仕様
ヘッド:ステンレス/ハンドル仕様:コンフォート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
7813-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8675,018
( 5,520 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がる精密なエレクトロニクスニッパー。
【特長】
・研磨された非常にシャープな刃で面取りはしていない。
・マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命。
・先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができる。
・ジョイント部はステンレス製のリベットで接合。
・小さな力でもスムーズに可動。
【用途】
・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7813-125の型番7813-125のページです。 型番7813-125に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニクスニッパー 7813-125のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q絶縁工具でしょうか?
A
コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクスニッパー 7813-125
エレクトロニクスニッパー 7803-125
エレクトロニクスニッパー 7871-125
エレクトロニクスニッパー 7942-125Z
ESD エレクトロニクスニッパー 7942-125ZESD
スーパーニッパー 7831-125
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,8675,1356,08712,04212,1654,961
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目2日目90日目
呼び寸法125125125125125125
JANコード400377301198940037730119724003773013983400377307844940037730784564003773039778
トラスココード446-9135446-9127446-9186766-6543766-6551446-9151
全長(mm)125125125125125125
重量(g)504550585855
よく一緒に購入される商品

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング