17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130

通常単価(税別)
9,5509,933
税込単価
10,50510,926
通常出荷日:1日目

特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ仕様のニッパー。【特長】・ジョイント部は精密な3枚合わせ(...

詳細を確認
  • ばね
    あり
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:テーパーヘッド
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エレクトロニクスニッパー 7742の仕様

7742-115の外観

7742-115の外観

7742-130の外観

7742-130の外観

寸法図

寸法図

使用例

使用例

7742-115の仕様
軟線:Φ0.3〜1.3(直径0.3〜1.3mm)、中硬線:Φ0.8(直径0.8mm)、A:11.0mm、B:7.5mm、D:14.0mm、長さ:115mm、重量:80g
7742-130の仕様
軟線:Φ0.3〜1.6(直径0.3〜1.6mm)、中硬線:Φ1.3(直径1.3mm)、A:15.0mm、B:18.0mm、D:9.5mm、長さ:130mm、重量:122g

共通事項

ヘッド:鏡面研磨済み、ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き、スタイル:4
  • ※ 技術情報について変更がある場合があります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

軟線切断能力

(mm)

中硬線切断能力

(mm)

最小発注数量
115
4003773027997
446-9097
115
85
0.3~1.3
1
1個
130
4003773018773
446-9119
130
125
0.3~1.6
1.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,550
( 10,505 )
1日目
9,933
( 10,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ仕様のニッパー。
【特長】
・ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)で、高周波焼き入れを施した切断刃。
・抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きで、繰り返し作業する際にも口を開く必要がない。
・ヘッドは鏡面仕上げ、ハンドルはコンフォート仕様で、安定した遊びのないボックスジョイント構造。
・摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開く。
・研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止める。
・クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはない。
【用途】
・エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクスニッパー 7742-115・7742-130
ESD エレクトロニクスニッパー 7742
エレクトロニクスニッパー 7702-130
エレクトロニクスニッパー 7702-115
エレクトロニクスニッパー 7732-115
エレクトロニクスニッパー 7722-115
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格9,550-9,77110,6309,1689,37210,015
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ばねありありありありありあり
仕様ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:テーパーヘッドヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:ESD/スタイル:テーパーヘッドヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ラウンドヘッドヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ラウンドヘッドヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:テーパーヘッドヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ラウンドヘッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング