17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロニクスニッパー 7712-115

通常単価(税別)
10,443
税込単価
11,487
通常出荷日:1日目

入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ワイヤークランプ付き。【特長】・スタイル:ラウンド...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4003773043768
  • トラスココード
    446-9003
  • 全長 (mm)
    115
  • 重量 (g)
    80
  • 軟線切断能力 (mm)
    0.3~1.6
  • 中硬線切断能力 (mm)
    1.2
  • 硬線切断能力 (mmφ)
    0.5
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ラウンドヘッド

型番:

7712-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7712-115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
ばね
あり
JANコード
4003773043768
トラスココード
446-9003
全長(mm)
115
重量(g)
80
軟線切断能力(mm)
0.3~1.6
中硬線切断能力(mm)
1.2
硬線切断能力(mmφ)
0.5
仕様
ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ラウンドヘッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7712-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,443
( 11,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ワイヤークランプ付き。

【特長】
・スタイル:ラウンドヘッド、切断面は傘状。
・ワイヤークランプ付き。
・ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ。
・ハンドル仕様:コンフォート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7712-115の型番7712-115のページです。 型番7712-115に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニクスニッパー 7712-115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクスニッパー 7712-115
ESD エレクトロニクスニッパー 7712
エレクトロニクスニッパー 7702-115
エレクトロニクスニッパー 7732-115
エレクトロニクスニッパー 7722-115
ESD エレクトロニクスニッパー 7742
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格10,44312,4169,1689,37210,0159,771
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法115115115115115115
ばねありありありありありあり
JANコード400377304376840037730251084003773012733400377301395240037730279734003773031901
トラスココード446-9003446-9011446-8961446-9071446-9046446-9101
全長(mm)115115115115115115

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング