17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD エレクトロニクスニッパー 7742

通常単価(税別)
9,771
税込単価
10,748
通常出荷日:1日目

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。【特長】・ESD:プ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4003773031901
  • トラスココード
    446-9101
  • 全長 (mm)
    115
  • 重量 (g)
    85
  • 軟線切断能力 (mm)
    0.3~1.6
  • 中硬線切断能力 (mm)
    1
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:ESD/スタイル:テーパーヘッド

型番:

7742-115ESD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7742-115ESDの仕様・寸法情報

呼び寸法
115
ばね
あり
JANコード
4003773031901
トラスココード
446-9101
全長(mm)
115
重量(g)
85
軟線切断能力(mm)
0.3~1.6
中硬線切断能力(mm)
1
仕様
ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:ESD/スタイル:テーパーヘッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7742-115ESD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,771
( 10,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

【特長】
・ESD:プライヤーを用いて静電気に敏感な部品(ESDS;electro static discharge sensitive devices;)を取り扱う際には、作業に関する規制や規格(例;IEC TR61 340-5,DIN EN61340-5,SP Method2472)により、プライヤーのハンドルからの電気の放電をコントロールする必要があります。
・クニペックスESDプライヤーは静電気エネルギーをゆっくりと放電することで、部品を保護します。
・静電気放電(ESD)タイプ。
・ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
・ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ。
・スタイル:テーパーヘッド、切断面はフラット。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC57。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD エレクトロニクスニッパー 7742の型番7742-115ESDのページです。 型番7742-115ESDに関する仕様情報を記載しております。
ESD エレクトロニクスニッパー 7742のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD エレクトロニクスニッパー 7742
ESD エレクトロニクスニッパー 7722
ESD エレクトロニクスニッパー 7712
エレクトロニクスニッパー 7702-115
エレクトロニクスニッパー 7732-115
エレクトロニクスニッパー 7702-130
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格9,7718,89812,4169,1689,37210,630
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法115115115115115130
ばねありありありありありあり
JANコード400377303190140037730251154003773025108400377301273340037730139524003773039341
トラスココード446-9101446-9054446-9011446-8961446-9071446-8988
全長(mm)115115115115115130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング