ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ピアノ線用ニッパー 7491-250

  • 呼び寸法
    250
  • ピアノ線切断能力 (mm)
    3.5
  • ばね
    なし
  • 本体材質
    クロームバナジウム電気鋼
  • JANコード
    4003773014386
  • 全長 (mm)
    250
  • 重量 (g)
    395
  • 表面処理
    オイル焼き入れ焼き戻し処理
  • 刃部硬さ(HRC)
    約64
  • 軟線切断能力 (mm)
    5
  • 中硬線切断能力 (mm)
    5
  • 硬線切断能力 (mm)
    3.8
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング

型番:

7491-250
解除
    数量:

    7491-250の仕様・寸法情報

    呼び寸法
    250
    ピアノ線切断能力(mm)
    3.5
    ばね
    なし
    本体材質
    クロームバナジウム電気鋼
    JANコード
    4003773014386
    全長(mm)
    250
    重量(g)
    395
    表面処理
    オイル焼き入れ焼き戻し処理
    刃部硬さ(HRC)
    約64
    軟線切断能力(mm)
    5
    中硬線切断能力(mm)
    5
    硬線切断能力(mm)
    3.8
    仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7491-250
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,112
    ( 10,023 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    同じ長さのニッパーに比べ、僅かな力で太いワイヤーを切断するセンターニッパー。
    【特長】
    ・ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています
    ・一般的な同サイズの斜ニッパーと比べ、少ない力で太い硬線を切断することができます
    ・軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き
    ・中心には精密切刃
    ・刃の硬度は約HRC64
    ・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮
    【用途】
    ・ハードな連続使用に耐える

    商品情報

    ピアノ線用ニッパー 74 91 250の詳細

    ピアノ線用ニッパー:関連画像

    74 91 250

    • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
    • ヘッド:磨き
    • ハンドル仕様:プラスチックコーティング
    • 高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約HRC64
    • ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き

    ピアノ線用ニッパー 74 91 250の寸法

    商品品番 軟線
    φmm
    中硬線
    φmm
    硬線
    φmm
    ピアノ線
    φmm
    長さ
    (mm)
    重量
    (g)
    74 91 250 5,0 5,00 3,80 3,50 250 395
    • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

    ピアノ線用ニッパー 74 91 250の使用用途

    ピアノ線用ニッパー:関連画像

    74 91 250の使用イメージ1

    • 刃はカッターヘッドの中央
    ピアノ線用ニッパー:関連画像

    74 91 250の使用イメージ2

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピアノ線用ニッパー 7491-250の型番7491-250のページです。 型番7491-250に関する仕様情報を記載しております。
    ピアノ線用ニッパー 7491-250のレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    金属線の切断用途
    4
    満足度:4.0
    今回初めて購入させていただきました。 用途としては、金属線の切断で使用しています。 切れ味は予想以上に良く、切断時にそこ...もっと読む
    1人が参考にしています。
    鋼線の切断
    5
    満足度:5.0
    比較的太い系のワイヤー・鋼線を切断するために使用。握りが長いので少ない力で切断できます。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピアノ線用ニッパー 7491-250
    鋼線ニッパ P56-120
    強力型ニッパー EA536KD-17
    倍力ニッパ DPP-165
    (メリー印)超硬ワイヤニッパ
    光ファイバー用ニッパー 7251-160
    メーカークニペックス室本鉄工エスコKTC(京都機械工具)室本鉄工クニペックス
    通常価格9,1123,50212,2856,58510,3397,738
    通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
    呼び寸法250120180165200160
    ピアノ線切断能力(mm)3.50.5Φ3.01.81.2-
    ばねなしありなしなしありあり
    本体材質クロームバナジウム電気鋼炭素鋼クロムバナジウム鋼炭素工具鋼炭素鋼-
    JANコード4003773014386----4003773028031

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト