ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

光ファイバー用ニッパー 7251-160

通常単価(税別)
7,7387,170
税込単価
8,5127,887
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がる光ファイバー用ニッパー。【特長】・光ケーブル(グラスファイバー...

詳細を確認

型番:

7251-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7251-160の仕様・寸法情報

呼び寸法
160
ばね
あり
JANコード
4003773028031
全長(mm)
160
重量(g)
170
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング

型番リスト

表示件数
型番
7251-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7387,170
( 7,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がる光ファイバー用ニッパー。
【特長】
・光ケーブル(グラスファイバーケーブル)を切断するために特別に開発
・オープンスプリング付きなので、再度作業する際にも口を開く必要がない
・刃は入念な焼入れ処理
・刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります
・鍛造により大変頑丈
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
【用途】
・光ファイバーケーブル(グラスファイバーケーブル)切断専用

商品情報

光ファイバー用ニッパー 72 51 160の詳細

72 51 160

72 51 160

  • 長さ:160mm
  • 質量:166g
  • ヘッド仕上げ:磨き
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング
  • バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
  • オープンスプリング付
  • 切断面は平面仕上げ
  • 刃が延長されている
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

使用イメージ

72 51 160の使用イメージ

72 51 160の使用イメージ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光ファイバー用ニッパー 7251-160の型番7251-160のページです。 型番7251-160に関する仕様情報を記載しております。
光ファイバー用ニッパー 7251-160のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラスチック製ファイバー加工
5
満足度:5.0
専用品ということで切れ味文句ありません。 価格は高いですが間違いないと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光ファイバー用ニッパー 7251-160
ピアノ線用ニッパー 7491-250
ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180F
ツインフォースニッパー 7371-180
スーパーニッパー
ライトニッパー
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスツノダ
通常価格7,7389,11214,75913,2776,582 -2,480
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目2日目2日目〜1日目
呼び寸法160250180180140125
ばねありなし---あり
JANコード4003773028031400377301438640037730776574003773074762--
全長(mm)160250180180140-
重量(g)17039528025577-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング