17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A

通常単価(税別)
5,27310,286
税込単価
5,80011,315
通常出荷日:1日目~5日目

高負荷に耐える軸用精密スナップリングプライヤー。【特長】・確実な作業のために取り付けられた先端部付き。...

詳細を確認
  • 軸・穴
    軸用
  • グリップ材質
    ソフトプラスチックコーティング
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:防錆仕上げ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軸用精密スナップリングプライヤー 49 21 Aの仕様

高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定している。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっている。
先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用。これにより、先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐える。
この先端部は、1回の過負荷では、従来のプライヤーに比べて30%も安定している。同時に取付けのアクセスに優れている。
動的負荷の場合、この先端部は、最大10倍も大きな抵抗力がある。
精密スナップリングプライヤーの場合、先端部は冷間鍛造により固定。
正しい使い方の場合、先端部が失くなることはない。

  • 外部リング
  • 安定の逸品
  • プライヤー:グレーに亜鉛合金メッキ処理
  • ハンドル:滑り止めのプラスチックでコーティング
  • スタイル:DIN 5254 B/90゜の角度が付いた先端部
  • 外部リング
  • ねじ式ジョイント
  • オープンスプリング付き
軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A:関連画像

軸用精密スナップリングプライヤー

商品品番軸径
φmm
先端
φmm
長さ
mm
重量
g
49 21 A013-100.9130100
49 21 A1110-251.25130102
49 21 A2119-601.8165169
49 21 A3140-1002.25210272
49 21 A4185-1403.2305601
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

軸用精密スナップリングプライヤー 49 21 Aの使用用途

軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A:関連画像

内部にバネを収納:ネジ留めされた精密ジョイント内に保護されています。作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。

軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A:関連画像

圧着によるポジティブ結合

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 爪形状

  • 適用リングサイズ(mm)

  • 先端爪径(mm)

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • モデル

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

爪形状

適用リングサイズ

(mm)

先端爪径

(mm)

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長(mm)

モデル

重量

(g)

本体材質

最小発注数量
-
3-10
0.9
125
4003773050285
471-3681
130
-
-
-
1個
ベント(曲)
10~25
1.25 ~ 1.3
125
4003773048824
446-8406
130
軸用
102
焼き入れクロムバナジウム鋼
1個
ベント(曲)
19~60
1.8
175
4003773048831
446-8414
165
軸用
169
焼き入れクロムバナジウム鋼
1個
-
85-140
3.2
300
4003773050360
471-3702
305
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,328
( 5,861 )
5日目
5,273
( 5,800 )
1日目
5,722
( 6,294 )
1日目
10,286
( 11,315 )
5日目

詳細情報

基本情報

高負荷に耐える軸用精密スナップリングプライヤー。
【特長】
・確実な作業のために取り付けられた先端部付き。
・ターンドチップに比べ、最大10倍の耐用年数有り。
・ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密。
・ハンドルには滑り止めのプラスチックカバー付き。
・プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・差し込み先端部:ばね鋼線、引き抜き加工。
【用途】
・産業機械、自動車等のメンテナンス時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸用精密スナップリングプライヤー 4921-Aのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
C形止め輪の取付に
5
満足度:5.0
軸にC形止め輪を取付ける為に購入。 止め輪を簡単に広げる事が出来、拡げたらそのまま軸に挿入可能。 とても簡単に作業が出来...もっと読む
0人が参考にしています。
オートバイ整備
5
満足度:5.0
スナップリングをしっかりと保持できるので 安定して取り外しができます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q先端は付替式ですか?
A
違います。本体と一体型になっており、ズレが無く、負荷が掛かってもリングが飛び出し難くなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A
軸用精密スナップリングプライヤー 4911-A
軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01
精密スナップリングプライヤー
軸用スナップリングプライヤー 4611-A
軸用スナップリングプライヤー 4631-A
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,273-5,056 -7,5867,702 -3,381 -4,430 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軸・穴軸用軸用軸用軸用軸用軸用
グリップ材質ソフトプラスチックコーティングソフトプラスチックコーティングソフトプラスチックコーティングソフトプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティング
仕様ヘッド仕上げ:防錆仕上げヘッド仕上げ:防錆仕上げヘッド仕上げ:防錆仕上げヘッド仕上げ:グレーに亜鉛合金メッキ,規格:DIN5254Bヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:磨き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング