17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

穴用精密スナップリングプライヤー 4821-J

通常単価(税別)
5,15110,412特別価格
税込単価
5,66611,453特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

先端チップは強靭な特殊バネ鋼製のプライヤー。【特長】・90°ベントヘッド。・ツール寿命は一般的なスナッ...

詳細を確認
  • 軸・穴
    穴用
  • ばね
    なし
  • グリップ材質
    ソフトプラスチックコーティング
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:防錆仕上げ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

4821-J01の外観

4821-J01の外観

4821-J11の外観

4821-J11の外観

4821-J21の外観

4821-J21の外観

4821-J31の外観

4821-J31の外観

4821-J41の外観

4821-J41の外観

穴用精密スナップリングプライヤーの外観

穴用精密スナップリングプライヤーの外観

穴用精密スナップリングプライヤーの外観

穴用精密スナップリングプライヤーの外観

圧着によるポジティブ結合の図

圧着によるポジティブ結合の図

特長

  • 鍛造ボディーにより大変頑丈。
  • 先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、過度な負荷でも非常に安定。
  • 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難い。
  • 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐える。
  • 先端部は、1回の過負荷では、従来のプライヤーに比べて30%。
  • 取付けのアクセスに優れる。
  • 精密スナップリングプライヤーの場合、先端部は冷間鍛造により固定。
  • 先端部が失くなることはない(正しい使い方の場合)。
  • ヘッド仕上げ:防錆仕上げ。
商品品番スタイルボアの直径
φmm
先端
φmm
長さ
mm
重量
g
48 21 J0128-130,9130105
48 21 J11212-251,3130105
48 21 J21219-601,8165175
48 21 J31240-1002,3210265
48 21 J41285-1403,2305576
  • ※ 技術面での変更がある場合があります。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 先端爪径(mm)

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端爪径

(mm)

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長(mm)

対応内径

(mm)

最小発注数量
1.25
125
4003773050216
446-8333
130
12-25
1個
1.8
175
4003773050223
446-8341
165
19-60
1個
3.2
300
4003773050346
471-3672
305
85-140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1514,932
( 5,425 )
1日目
5,2044,984
( 5,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,4129,210
( 10,131 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端チップは強靭な特殊バネ鋼製のプライヤー。
【特長】
・90°ベントヘッド。
・ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上。
・KNIPEXの精密スナップリングプライヤー。
・スナップリングをねじることなく保持し、簡単に素早く作業可能。
・強靭な先端チップ で、固着したリングも安心して取り外すことが可能。
・スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動。
・先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
・スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
・ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
・ボディー材質は熱間鍛造によるクロームバナジウム電気鋼。
【用途】
・産業機械、自動車等のメンテナンス時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴用精密スナップリングプライヤー 4821-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q先端は付替式ですか?
A
違います。本体と一体型になっており、ズレが無く、負荷が掛かってもリングが飛び出し難くなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴用精密スナップリングプライヤー 4821-J
穴用スナップリングプライヤー 4423-J
穴用スナップリングプライヤー 4413-J
穴用スナップリングプライヤー 4421-J
穴用スナップリングプライヤー 4411-J0~4411-J4
軸用精密スナップリングプライヤー 4911-A
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,151-4,610 -4,495 -4,080 -3,618 -5,056 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
軸・穴穴用穴用穴用穴用穴用軸用
ばねなしなしなしなしなしあり
グリップ材質ソフトプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングソフトプラスチックコーティング
仕様ヘッド仕上げ:防錆仕上げヘッド仕上げ:メッキヘッド仕上げ:クロームメッキヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:防錆仕上げ
よく一緒に購入される商品

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング