17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軸用リテイナースナップリングプライヤー 4521-200

通常単価(税別)
10,1708,369
税込単価
11,1879,206
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

径12.0mm以上の標準軸用スナップリングプライヤー。【特長】・オープンスプリング付き。・鍛造により大...

詳細を確認
  • 軸・穴
    軸用
  • 呼び寸法
    200
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4003773031208
  • トラスココード
    446-8112
  • 全長(mm)
    200
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き

型番:

4521-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軸用リティナースナップリングプライヤー 45 21 200の詳細

45 21 200

45 21 200

  • プライヤー仕上げ:黒表面処理
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング
  • 材質:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)
  • スナップリング最小開口幅:2.2mm
  • 最大開口幅:約38mm
  • 先端曲がり角度:30゜

軸用リティナースナップリングプライヤー 45 21 200の寸法

  • 長さ:200mm
  • 質量:186g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

4521-200の仕様・寸法情報

軸・穴
軸用
呼び寸法
200
ばね
なし
JANコード
4003773031208
トラスココード
446-8112
全長(mm)
200
グリップ材質
プラスチックコーティング
仕様
ヘッド仕上げ:磨き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
4521-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1708,369
( 9,206 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

径12.0mm以上の標準軸用スナップリングプライヤー。
【特長】
・オープンスプリング付き。
・鍛造により大変頑丈。
・芯だし穴付きの湾曲アゴ。
・先端角度30°。
・リングを保持しやすいように先端のつかみ面にくぼみを設けている。
【用途】
・穴の開いていないリングの取り付け、取り外しに最適。
・ギアボックスのドライブシャフト固定用のリングに。
・開口最小2.2mmの止め輪用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸用リテイナースナップリングプライヤー 4521-200の型番4521-200のページです。 型番4521-200に関する仕様情報を記載しております。
軸用リテイナースナップリングプライヤー 4521-200のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オートバイ整備
5
満足度:5.0
穴なしのスナップリングの脱着で 4510-170とサイズによって使い分けをして使用しています。 リングがねじれにくく、し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸用リテイナースナップリングプライヤー 4521-200
軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01
直型スナップリングプライヤー(軸用)
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
平型スナップリングプライヤー(軸用)
曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
メーカークニペックスクニペックスKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格10,1706,7313,3803,4463,7764,673
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜3日目3日目3日目
軸・穴軸用軸用軸用軸用軸用軸用
呼び寸法200125175175175175
ばねなしありありありありあり
JANコード40037730312084003773061953----
トラスココード446-8112479-3072----
よく一緒に購入される商品

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング