17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軸用スナップリングプライヤー 4610/4620
  • 4610-A5
  • 4620-A51
  • 4620-A61

軸用スナップリングプライヤー 4610/4620

通常単価(税別)
28,26133,478特別価格
税込単価
31,08736,826特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

先端部の交換が可能な軸用スナップリングプライヤーです。【特長】・ロック機構付き。・先端部は交換可能。【...

詳細を確認

ご注意

  • スナップリングプライヤーを使用して作業する際は、必ず安全ゴーグルを着用してください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様一覧

型番先端部形状対応軸径(mm)先端径(mm)長さ(mm)重量(g)
4610-A51122~3003.55601773
4620-A512122~3003.55701832
4620-A612252~4004.55801826
  • スタイル1:ストレート
  • スタイル2:ベント(90゜)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 爪形状

  • 先端爪径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

爪形状

先端爪径

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

重量

(g)

対応シャフト径

(mm)

最小発注数量
ストレート(直)
3.5
4003773024996
446-8121
560
1773
122~300
1個
ベント(曲)
3.5
4003773025023
788-3129
570
1832
122~300
1個
ベント(曲)
4.5
4003773025030
788-3137
580
1826
252~400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,35326,138
( 28,752 )
1日目
33,47829,450
( 32,395 )
4日目
28,261
( 31,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端部の交換が可能な軸用スナップリングプライヤーです。
【特長】
・ロック機構付き。
・先端部は交換可能。
【仕様】
・4610シリーズ:ストレートヘッド
・4620シリーズ:90°ベントヘッド
・材質:焼き入れクロムバナジウム鋼
・プライヤ本体の表面処理:粉体塗装(黒)

ご注意

  • スナップリングプライヤーを使用して作業する際は、必ず安全ゴーグルを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸用スナップリングプライヤー 4610/4620のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸用スナップリングプライヤー 4610/4620
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
直型スナップリングプライヤー(軸用)
平型スナップリングプライヤー(軸用)
軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01
直型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
メーカークニペックスKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)クニペックスKTC(京都機械工具)
通常価格28,261-3,4463,3803,7767,5865,107
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
軸・穴軸用軸用軸用軸用軸用軸用
先端爪交換機能ありありありあり-あり
呼び寸法600175175175125225
ばねなしありありありありあり
グリップなし-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング